Gedrucktes Teil, das den Werkzeugweg für die Nachbearbeitung nach dem Druck zeigt.

Nachbearbeitung bei additiver Fertigung

Bewährte Software für Post-Print-Vorgänge, die zur additiven Fertigung (AM) erforderlich sind.

Industrialisierte additive Fertigung endet nicht mit dem Drucken

NX bietet eine Reihe bewährter Lösungen für die Verarbeitung von gedruckten Teilen, einschließlich Bearbeitung und Inspektion. Durch die Integration dieser Lösungen in die Funktionen für Konstruktion und additive Fertigung kann der gesamte 3D-Druckprozess von Anfang bis Ende in einem einzigen System abgewickelt werden.

Entpulvern

Entfernen Sie Pulver aus Ihren AM-Prozessen. Wir arbeiten mit Solukon an einer einzigartigen, automatisierten Entpulverungslösung, die mehrachsige Manipulation und Schlüsselfrequenzschwingung nutzt. Das System löst das verpackte Pulver und erleichtert dessen Auswurf aus den internen Kanälen, was den Zeitaufwand für diese Nachbearbeitung erheblich verkürzt.

Im 3D-Verfahren gedrucktes Teil vor der Entpulverung

Bearbeitung

Ermöglichen Sie einen reibungslosen Ablauf des AM-Prozesses vom Druck bis zur Nachbearbeitung ohne Datenkonvertierungen, indem Sie die integrierten CNC-Programmierwerkzeuge in NX CAM verwenden. Bringen Sie endkonturnahe Teile ganz einfach in ihre endgültige Form und Ausführung. Dazu gehören die Automatisierung der Entnahme des Teils aus dem Bauraum, das effiziente Entfernen von Stützen und die Durchführung anderer Vorgänge nach dem Drucken mit NX CAM.

Erfahren Sie mehr über die CNC-Programmierung in NX CAM

Simulation einer CNC-Maschine bei der Bearbeitung eines gedruckten Teils.

Qualitätsprüfung

Nutzen Sie eine umfangreiche Palette integrierter Prüf- und Validierungstools in einem vollständig additiven Fertigungsworkflow. Von der Programmierung von Koordinatenmessgeräten (KMG) bis zu Geometrievergleichsfunktionen, die mit Scandaten verwendet werden: Führen Sie nach dem Druck jede erforderliche Prüfung durch, um die finale Qualität gedruckter Teile zu validieren.

Erfahren Sie mehr über die KMG-Inspektionsprogrammierung

Teil wird zur Qualitätskontrolle gemessen.

NX X Manufacturing-Lösungen im Vergleich

Entdecken Sie die verschiedenen Funktionen der 3 skalierbaren Ebenen von NX X Manufacturing-Lösungen: Standard, Advanced und Premium

Anwenderbericht

Lightway

Anwenderbericht

Von der additiven Fertigung zur Bearbeitung

Firma:Lightway

Standort:Niederzissen, Deutschland

Siemens Software:NX

Erweitern Sie den Mehrwert mit NX X Manufacturing-Zusatzmodulen

Über unsere nutzenbasierte Lizenzierung stehen Ihnen mehr als 20 Add-ons zur Erweiterung Ihrer NX X Fertigungslösung zur Verfügung. Mit diesen skalierbaren, kostengünstigen Add-ons können Sie Ihre Fertigungskapazitäten an die Projektanforderungen anpassen. Von der Teilemodellierung bis zur spezialisierten Bearbeitung, inklusive Simulation, Postprozessoren und Maschinenkits, bieten wir Ihnen alle Möglichkeiten, Ihren Fertigungsprozess zu optimieren.

Ein CAM-Programmierer demonstriert einem Kollegen die Werkzeugwegsimulation eines Bearbeitungsprozesses in NX CAM

Entdecken Sie verwandte NX für AM-Produkte

Erkunden Sie unsere professionellen Lösungen für pragmatisches, industrielles Design der additiven Fertigung.

Alle Produkte von NX anzeigen

Entdecken Sie NX für die Produktfertigung

Erkunden Sie unsere professionellen Lösungen für pragmatisches, industrielles Design der additiven Fertigung.

Alle Produkte von NX anzeigen