Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

Nutzen Sie vollständig CAD-integrierte CFD-Software für Konstrukteure, um die Entwicklung zu verkürzen, indem Sie den Fluidstrom und die Wärmeübertragung früher in NX, Solid Edge, CATIA und Creo bewerten.

Contact us to learn how to purchase this product in United States
Land ändern

Rufen Sie uns an unter+1 972 987 3090

Ein mit Simcenter FLOEFD erstellter Konstruktionsplan.

Warum Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD ist eine vollständig CAD-integrierte CFD-Software mit Multiphysik-Funktionen für Konstrukteure und Analysten. Es trägt dazu bei, die Entwicklung im Vergleich zu typischen CFD-Ansätzen um bis zu 65–75 % zu verkürzen, indem die Strömungssimulation und die thermische Analyse vorgezogen und native CAD-Geometrie verwendet werden.

Vorgezogene CFD-Simulation zur Verkürzung der Entwicklungszeit
Simcenter FLOEFD ermöglicht es Konstrukteuren, Simulationen früher im Konstruktionsprozess durchzuführen, wenn es kostengünstiger ist, Probleme zu identifizieren und zu beheben oder Verbesserungen zu untersuchen. Durch die Integration in CAD hat sich die Produktivität um den Faktor x2 bis x40 verbessert.

Nutzung einer intuitive CFD-Benutzeroberfläche für Konstrukteure
Legen Sie die Simulation in die Hände von Konstrukteuren mit der in Simcenter FLOEFD CAD integrierten Benutzeroberfläche, der geführten Einrichtung und Ausführung von Simulationen, intelligenten Automatisierungstechnologien und der einfachen Anzeige der Ergebnisse. Ermöglichen Sie es ihnen, die Konstruktionsleistung früher zu untersuchen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können, ohne herkömmliche Barrieren überwinden zu müssen.

Direkte CFD-Simulationen auf nativer CAD-Geometrie und Beseitigung von CFD-Gemeinkosten
Beseitigen Sie Verzögerungen bei der Geometrieübersetzung zwischen Werkzeugen und überwinden Sie die Komplexität bei der Vorbereitung der CAD-Geometrie für die CFD-Analyse. Simcenter FLOEFD verwendet direkt native Geometrie: Wenn Sie also die Leistung untersuchen oder Änderungen an einem Modell auswerten, wird das CAD-Modell gleichzeitig geändert.

Es verfügt über entscheidende Vorteile in der robusten automatischen Vernetzung und der einzigartigen SmartCell-Technologie, die die Handhabung von CAD-Geometrien jeder Qualität ermöglicht. Diese Vorteile helfen, kleine Lücken in den Baugruppen und Oberflächeninkonsistenzen zu bewältigen, die bei herkömmlichen CFD-Tools oft zu langen Verzögerungen führen. Ergänzt wird dies durch eine intelligente Automatisierung im Pre-Processing, wie z. B. die automatische Versiegelung der CAD-Geometrie und die Identifikation von Undichtigkeiten.

Nutzung simulationsgesteuerter Konstruktion – Untersuchen, Vergleichen und Optimieren
Nutzen Sie parametrische Studien und Design-Explorationsfunktionen, um innerhalb der verfügbaren Zeit mehr Konstruktionsmöglichkeiten zu evaluieren. Bewerten Sie „Was-wäre-wenn“-Szenarien, um die Produktleistung und -zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.

Mit dieser Software können Sie ganz einfach Konstruktionen nebeneinander mit CFD-Ergebnisvisualisierungen, Diagrammen und tabellarischen Ergebnissen vergleichen und mit nur wenigen Klicks Berichte erstellen. Wenn Ihre Konstruktion mithilfe von Simulationen optimiert wird, können Sie das CAD-Modell direkt an andere Konstruktionsfunktionen weitergeben.

Neue Funktionen

Computerbildschirm mit Simcenter FLOEFD 2205

Erfahren Sie mehr über eine neue Verarbeitungsoption für komplexe oder minderwertige CAD-Geometrien; verbesserte 1D-Elemente, die die Analyse in 3D-CFD beschleunigen; Verbesserungen der Optionen für die Genauigkeit der thermischen Analyse von Leiterplatten; den aktualisierten EDA-Bridge-Workflow; und die Cloud-basierte Engineering-Zusammenarbeit mit Siemens Xcelerator Share.

Simcenter FLOEFD – Funktionen

Additional resources

Weitere Informationen