Simcenter

Simcenter Micred hardware

Optimieren Sie die thermische Qualität von Halbleitergehäusen durch eine Testlösung, die eine präzise thermische Charakterisierung mit einer hocheffizienten automatischen Auswertung und Sortierung verbindet.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Battery showing neutral and live wires connection.

Warum Simcenter Micred?

Zerstörungsfreie, wiederholbare und standardisierte Prüfmethoden
Die Simcenter Micred-Familie von Hardware- und Softwareprodukten wurde entwickelt, um die thermische Leistung elektronischer Komponenten unter statischen und dynamischen Bedingungen zu bewerten. Das Prüfsystem für thermische Transienten funktioniert, indem es die angelegte Heizleistung eines zu testenden Geräts (DUT) schnell ändert und sein Temperaturverhalten misst. Die Sperrschichttemperatur wird auf der Grundlage eines vom Anwender während der Kalibrierungsphase gewählten temperaturabhängigen Parameters aufgezeichnet. Die Methoden entsprechen weit verbreiteten Richtlinien der Branche, wie den JEDEC-Standards und den ECPE Automotive Qualification Guidelines (AQG). Die daraus resultierenden Daten werden zur Erstellung von Wärmeimpedanzprofilen verwendet, die Erkenntnisse über das thermische Verhalten der Komponente liefern.

Bestimmung von thermischen Kennzahlen, thermischer Zuverlässigkeit und Qualitätsbewertung
Impedanzprofile werden dann verwendet, um potenzielle thermische Probleme zu identifizieren, wie z. B. die Verschlechterung des Wärmepfads, und jede Änderung des Wärmewiderstands kann bis zu einem Ort verfolgt werden. Es ist ein hervorragendes Tool für die Diagnose von thermischen Alterungseffekten, Beschädigungen, Ausfällen usw., mit Echtzeit-Erkennung von Drahtbondbrüchen, Lötermüdung, Die- und Substratrissen.

Hohe Präzision für ein breites Anwendungsspektrum
Simcenter Micred bietet eine Palette von Prüfsystemen, deren Konstruktion auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anwendungen und Branchen abgestimmt ist. Die Systeme sind mit modernsten Mess- und Regelungstechnologien ausgestattet, die höchste Genauigkeit, Geschwindigkeit und Präzision gewährleisten. Sowohl Forschungszentren als auch die Halbleiter-, Unterhaltungselektronik-, Automobil- und LED-Branche setzen sie bei der Konstruktion von Komponenten, der Erstellung von Prototypen und bei Testverfahren ein.

Ein Vermächtnis der Innovation
Die Simcenter Micred-Reihe hat ihren Ursprung in der Forschungsarbeit der Abteilung für Elektronische Bauelemente an der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest (BME). Siemens führt dieses Erbe der Innovation auch in der Gegenwart fort.

Thermische Charakterisierung von Halbleitergehäusen – thermische Messgrößen, Zuverlässigkeit und Qualität

Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar zur thermischen Charakterisierung mit Prüfungen thermischer Transienten an.

case study

KeenusDesign

Learn how KeenusDesign uses Simcenter Micred to test electronics nondestructively for thermal properties early in development.

Case Study

Shortening thermal test cycles and improving circuit board designs to meet thermal reliability requirements

Firma:KeenusDesign

Branche:Elektronik, Halbleiterbauelemente

Standort:Higashiyamato-shi, Tokyo , Japan

Siemens Software:Simcenter Micred Power Tester, Simcenter Micred T3STER

Simcenter Micred – Funktionen

Erkunden Sie Simcenter Micred Hardware-Produkte

Mehr erfahren