Simcenter

Simcenter SCADAS Mobile hardware

Steigern Sie die Testproduktivität für Geräusch-, Schwingungs-, Lebensdauer- und andere Anwendungen mit bis zu 216 Kanälen in einem kleinen, tragbaren Gerät für mobile Tests.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

Simcenter SCADAS Mobile-Hardwaregerät

Warum Simcenter SCADAS Mobile?

Ein komplettes Portfolio für alle Anforderungen an Feld- und Labortests
Die mobile Hardware von Simcenter SCADAS umfasst verschiedene Systeme, die alle Ihre Anforderungen an mobile Tests erfüllen, von ultraleichten und dennoch robusten Systemen mit einem Gewicht von 2,5 Kilogramm (kg) und einer nominellen Akkulaufzeit von 2,5 Stunden bis hin zu Systemen in Laptop-Größe, die 8 bis 216 Kanäle in einem einzigen Gerät hosten können.

Entwicklung eines großen Versuchsaufbaus
Mit Simcenter SCADAS Mobile können Sie einen großen Feldtestaufbau mit mehreren Frames erstellen, um mobile Messungen auf Hunderte von Eingangskanälen zu erweitern. Alle Systeme können in einer echten Haupt-/Sekundär-Konfiguration mit vollständig synchronisierten Daten arbeiten, die in einer Messdatei gespeichert werden. Die verteilte Erfassung erfolgt über optische Verkabelung, und Sie können problemlos mehrere Geräte zu einer einzigen Messplattform verketten.

Prüfung der Komponentenzertifizierung
Darüber hinaus können Sie jedes Simcenter SCADAS Mobile-System zu einem Frontend für Schwingungsdämpfungsanwendungen oder Zertifizierungstests einzelner Komponenten unter Betriebslast erweitern.

Simcenter SCADAS Community

Entdecken Sie die User Community, die eine große Anzahl von technischen Artikeln zusammenstellt, die Ihre möglichen Fragen zu Simcenter SCADAS beantworten. Wenn Sie die Antwort nicht finden, stellen Sie Ihre Frage im Forum.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Simcenter SCADAS Mobile-Funktionen