Simcenter Physical Testing

Simcenter SCADAS RS hardware

Steigern Sie die Produktivität bei multiphysikalischen Prüfungen in rauen Umgebungen und setzen Sie auf eine robuste, flexible und leistungsstarke Datenerfassung mit beispielloser Konnektivität.

Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie dieses Produkt in kaufen können
Land ändern

A Simcenter SCADAS RS device, next to a hand holding a cell phone running a testing app

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Robuste Konstruktion mit überragender Leistung
Simcenter SCADAS RS vereint Robustheit und Leistung für raue Umgebungen. Es konditioniert und synchronisiert präzise eine Vielzahl von Multiphysik-Sensoren. Die intelligente Onboard-Verarbeitung vermeidet die Erfassung falscher Daten und ermöglicht eine Datenvalidierung vor Ort.

Extreme Flexibilität
Zur optimalen Abstimmung auf das zu testende Gerät unterstützt Simcenter SCADAS RS zentrale, verteilte oder kombinierte Topologien. Reduzieren Sie die Kosten und die Komplexität der Verkabelung, indem Sie Ihre Messungen näher an Ihren Sensoren verteilen. Fügen Sie schnell zusätzliche Konditionierungseinheiten ein, um von 12 auf 1000+ synchronisierte Kanäle zu skalieren. Verkürzung der Installations- und Konfigurationszeit durch parallele Instrumentierung von Unterteilen.

Beispiellose Konnektivität
Jedes Gerät enthält eine eingebettete, webbasierte Anwendung für den sicheren Zugriff von überall – auf Ihrem Handy, Tablet oder Desktop. Mit nur wenigen Klicks konfigurieren, messen, visualisieren, analysieren und laden Sie Messungen schnell und einfach herunter – einfacher geht Datenerfassung nicht!

Reliably test under demanding conditions

Harsh environments

Extreme temperatures, moisture, mud and dust and high shock and vibration levels.

Tight schedules

Speed up the test campaign by optimizing operational processes from start to end.

Remote operations

Testing in remote areas offering monitoring from a distance.

Scalability

A scalable system in terms of channel count and measurement topology.

Simcenter SCADAS RS

Comprehensive data acquisition

Select...

Superior measurement performance

Successful product performance evaluation requires a comprehensive view of what is happening when your prototype is subject to extreme loading. Therefore during the test, a wide range of sensors needs to be measured and synchronized, including strain gages, accelerometers, displacement sensors, force cells, thermocouples, pressure transducers, Global Navigation Satellite System (GNSS) location and more. Frequently, engineers also want to consider additional information, like data coming from a digital bus or video images. But space is limited to take several devices on board for all these diverse testing needs.

All-in one solution
With Simcenter SCADAS RS, you can have all these capabilities in one box. With powerful on-board universal signal conditioning for all these physical aspects, measurements are captured with the highest precision and lowest noise and drift over the entire operating temperature range. Thanks to a high signal-to-noise ratio and large dynamic range, Simcenter SCADAS RS can turn any signal into quality data.

Autofahrer mit Simcenter-Testgeräten auf dem Beifahrersitz zur Erfassung von Straßenlastdaten

Simcenter SCADAS RS – Funktionen

Select...

Multi-physics data acquisition

Test faster and smarter with Simcenter SCADAS RS. Deploy precise multi-physics measurements covering a diverse range of applications and industries. From in-field data collection on a proving ground or a public road, to NVH testing in the lab, you can measure in any environment - including high voltage and harsh environments.

Build the right configuration to achieve any desired sensor combination: from strain gages, accelerometers and displacement sensors to force cells, thermocouples and wheel force transducers. The system also integrates pressure transducers, Global Navigation Satellite System (GNSS) location, digital busses and video images.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Industry applications

Select...

Road load data acquisition for automotive OEM and supplier

  • Team instrumentation - speed up instrumentation through multi-user access
  • Use sensor database for fast and error-free setup
  • Two-man, one-man or fully autonomous operation
Illustration of a blue car connected to data acquisition units, with data flowing to a remote computer where a person analyzes it.
Case study

Hyundai Motor Company

Read how Hyundai reduces testing time in harsh environments by up to 12 percent with Simcenter SCADAS RS and Simcenter Testlab to capture load data and optimize durability design.

Ein Hyundai XRT Concept SUV in der Wüste, umgeben von einer Staubwolke
Case Study

Verkürzung der Testzeit in rauen Umgebungen um bis zu 12 Prozent durch schnellere Einrichtung

Firma:Hyundai Motor Company

Branche:Automobil und Transport

Standort:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

A modular system

Simcenter SCADAS RS units

Select...

Recorder unit (REC)

The Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) unit gathers data from multiple conditioning units, connects seamlessly to both wired and wireless networks and can synchronize with other REC units. It also supports several CAN busses, multiple digital encoders and includes a connector for a global navigation satellite system (GNSS) antenna.

Simcenter RS Recorder unit.
  • On-board storage (240GB SSD)
  • Any interface: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB ports (webcams)
  • Digital IO (4 inputs/outputs)
  • 3 encoder inputs (9 digital pulses)
  • 4 CAN bus
  • 4 connectors for daisy chains of conditioning units
  • On-board autonomy
  • Calculated channels
  • Intelligent triggering

Simcenter SCADAS RS Recorder App

Designed for unparalleled connectivity, Simcenter SCADAS RS includes a license-free app, directly embedded in the REC unit and is easily accessible via any web browser. This Simcenter SCADAS Recorder App lets you define and store sensor settings remotely and immediately start verifying your data while the test is still running, even on your smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Tragbare mobile Einheiten und autonome Smart Recorder, die Teil der Simcenter SCADAS-Hardware sind.

Keep your Simcenter SCADAS hardware in peak condition

Learn more about the maintenance and calibration contracts available.

Frequently asked questions