In städtischen Gebieten kann Verkehrslärm in bedeutendem Maße den Alltag von Millionen von Menschen beeinträchtigen und potenziell Gesundheit und Wohlbefinden gefährden. Um ein harmonischeres Wohnumfeld zu schaffen und die Risiken der Lärmbelastung zu verringern, arbeitet der Gesetzgeber daran, akzeptable Emissionswerte festzulegen und Grenzwerte für Vorbeifahrgeräusche (PBN) festzulegen. ISO-Zertifizierungsstandards kommen zu Anwendung, um sicherzustellen, dass Fahrzeuge den geltenden Gesetzen entsprechen. Diese Zertifizierung ist für alle Arten von Straßenfahrzeugen erforderlich – von Lastwagen und Bussen bis hin zu PKWs und Freizeitfahrzeugen.
Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge gelten neue Standards zur Messung der minimalen Geräuschemission. Bei diesen Fahrzeugen fügt ein akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS) Außengeräusche hinzu, um die Sicherheit der Fußgänger zu gewährleisten. Wir bieten ein komplettes Portfolio an modularer Hardware für eine zuverlässige Datenerfassung in Kombination mit umfassender Software zur Messung von Vorbeifahrgeräuschen. Die Kombination aus beidem führt zu einer höheren Genauigkeit und Effizienz, liefert aber auch technische Erkenntnisse weit über die eigentlichen Zertifizierungsverfahren hinaus, beispielsweise durch die Ermittlung der Ursachen für dominante Geräusche.