Reale Lastdaten sind sowohl für die Validierung der Leistung von Maschinen unerlässlich.
Feldtestbedingungen gehören aufgrund extremer Temperaturen, Feuchtigkeit, Schlamm, Staub, hoher Stoß- und Vibrationspegel zu den härtesten.
Bevorstehende Fristen erfordern eine Beschleunigung der Akquisitionskampagne durch die Optimierung der betrieblichen Prozesse von Anfang bis Ende. Es ist entscheidend, bei Messungen möglichst viele physikalische Phänomene gleichzeitig erfassen zu können.
Die Arbeit vor Ort erfordert ein System, das Skalierbarkeit von kleinen bis großen Kanälen, Flexibilität, Instrumentierung und Montage der Geräte auf jede erdenkliche Weise bietet. Benutzer müssen sich von jedem Ort aus verbinden, von ihrem Schreibtisch aus, auf dem Testgelände oder über Remote-Netzwerke mit jedem Gerät, einschließlich eines Smartphones. Außendienstmitarbeiter benötigen ein System, das
technische Einblicke, extreme Datenqualität und On-Board-Leistung bietet und die Gewissheit bietet, dass die richtigen Daten erfasst werden, bevor sie das Feld verlassen.
Unser robustes Datenerfassungssystem ermöglicht präzise multiphysikalische Messungen jederzeit und überall. Sein robustes Design, seine extreme Flexibilität, seine überragende Leistung und seine beispiellose Konnektivität ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Durchführung der anspruchsvollsten Test-
Kampagnen.
Erweitern Sie Ihre Erkenntnisse über die Haltbarkeitstechnik
Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie mit einem robusten, flexiblen und multiphysikalischen Datenerfassungssystem Entwicklungszeit und Geld für Ihre Schwermaschinen sparen können.