Die Erfassung der Straßenlastdaten (RLDA) ist eine hervorragende Methode, um das präzise Fahrzeugverhalten entweder auf öffentlichen Straßen im erwarteten Markt oder auf Testgeländen zu messen, indem bestimmte Fahrprofile nachgebildet werden. Sie ist damit ein wichtiger Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Entwicklung der Fahrzeuglebensdauer.
Heutzutage stehen die Teams für Betriebsfestigkeitstests unter enormem Druck, so schnell wie möglich hochwertige Daten für so viele Fahrzeuge wie möglich zu liefern. Die Verwendung komplizierter und zeitaufwändiger herkömmlicher Systeme kann das Leben manchmal etwas stressig machen. Deshalb stellen immer mehr Teams auf modernste Methoden um, wie zum Beispiel unsere RLDA-Lösung. Es ermöglicht Ihnen nicht nur die Erfassung zuverlässiger Daten unter extremen Testbedingungen, sondern verfügt auch über eine integrierte universelle Signalkonditionierung für die einfache Einrichtung verschiedener Testtypen. Er ist kompakt und einfach zu installieren, lässt sich mit einer Vielzahl von analogen und digitalen Sensoren verbinden und bietet eine flexible Kanalanzahl.
Die Lösung ist technikerfreundlich und liefert auf Anhieb genaue Messungen, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Anwender nahtlos durch den gesamten Prozess der Haltbarkeitserfassung führen.
Simcenter Testlab Neo für Haltbarkeitstests
Erfahren Sie mehr über die Funktionen für Betriebsfestigkeitstests in Simcenter Testlab Neo.