Schwingungskontrolltests sind ein entscheidender Schritt im Validierungsprozess eines Produkts, um sicherzustellen, dass die Komponente oder Baugruppe den Vibrationen standhält, die während der realen Betriebsbedingungen auftreten, für die sie ausgelegt ist. Ingenieure müssen Schwingungsqualifizierungsstandards und -umgebungen einhalten, um eine breite Palette von Geräten unterschiedlicher Größenordnung und Größe zu zertifizieren, was einen sicheren, hocheffizienten und flexiblen Prozess erfordert.
Für einen optimierten Zertifizierungsprozess bietet Simcenter ein einzigartiges Paket, mit dem Sie die Vibrationen, denen Ihr Produkt während seiner gesamten Lebensdauer ausgesetzt sein wird, mit einem Shaker-Test genau und realistisch nachbilden können. Unsere High-End-Lösung kombiniert Erfassungshardware mit Softwarevorlagen, um Shaker-Tests mit geschlossenem Regelkreis mit Eingangsanregungsprofilen auszuführen, die von Standardsinus bis zu Zufalls-, Schock- und nachgeführten Sinusverweilzeiten reichen.
Führen Sie Schwingungskontrolltests zuverlässig durch, von der Einrichtung bis zur Systemidentifizierung und -verifizierung, indem Sie eine einzige Plattform für Messung, Verarbeitung und Analyse verwenden. Unsere Lösung bietet eine skalierbare und flexible Umgebung, die für Ingenieure mit unterschiedlichen Fachkenntnissen zugänglich ist. Simcenter Vibration Control gewährleistet die vollständige Rückverfolgbarkeit von Versuchsdaten und -ergebnissen und fördert die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Kollegen mit unterschiedlichen Hintergründen und Fachkenntnissen.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Steigern Sie die Produktivität mit einer breiten Palette von Hardware für Testdatenerfassung für multiphysikalische Messkampagnen. Simcenter SCADAS umfasst tragbare mobile Einheiten, autonome Recorder und Laborsysteme mit hoher Kanalanzahl.