Verlassen Sie sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Strukturprüfung und -analyse, um ein Modalmodell Ihrer Komponente oder Baugruppe zu erstellen, um ihr dynamisches Verhalten zu bewerten. Dieses Modell kann Sie in den Phasen der Produktentwicklung unterstützen, von der spezialisierten Fehlerbehebung bei Geräuschen und Vibrationen und Benchmarking-Aktivitäten bis hin zur Bewertung von Konstruktionsänderungen und der Validierung von CAE-Modellen.
Simcenter bietet eine leistungsstarke, flexible und dennoch benutzerfreundliche Toolchain zum Extrahieren modaler Parameter wie Resonanzfrequenzen, Modenformen und Dämpfungsfaktoren auf der Grundlage von Frequenzantwortfunktionen (FRF) und Skalierung von kleinen Feldtestaktivitäten bis hin zu modalen Umfragekampagnen mit hoher Kanalanzahl im Labor. Dabei werden fortschrittliche modale Identifikationstechniken für eine erhöhte Vorhersagegenauigkeit und schnelle Schätzung genutzt.
Unsere End-to-End-Lösung für die experimentelle Modalanalyse ist eng in unsere dedizierte Hardware für die FRF-Datenerfassung und unsere Software für die 3D-Simulation integriert, um einen optimierten Prozess von der Definition vor dem Test bis hin zur Instrumentierung, Prüfung, Verarbeitung und Validierung zu gewährleisten. Ziel ist es, den gesamten Prozess zu unterstützen und Ingenieuren und Konstrukteuren die richtigen Werkzeuge zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Steigern Sie die Produktivität mit einer breiten Palette von Hardware für Testdatenerfassung für multiphysikalische Messkampagnen. Simcenter SCADAS umfasst tragbare mobile Einheiten, autonome Recorder und Laborsysteme mit hoher Kanalanzahl.