Die Temperatur von Komponenten im optimalen Betriebsbereich zu halten, überschüssige Wärme abzuführen oder zur Verbesserung von Leistung und Effizienz wiederzuverwenden, bedeutet für die heutigen komplexen Systeme eine große Herausforderung. Um Ihnen bei der Lösung von Problemen im Hinblick auf die thermische Integration zu helfen, bietet Ihnen Simcenter Amesim ein umfassendes Lösungspaket, das den gesamten Entwicklungszyklus vom ersten Konstruktionsentwurf bis zur endgültigen Validierung abdeckt.
Simcenter Amesim hilft bei der energieeffizienten Optimierung der Wärmeleistung – beispielsweise in Autos, Flugzeugen oder Räumen. Sie können die Software verwenden, um die reale Betriebsumgebung Ihres Systems darzustellen, einschließlich der Interaktionen mit der Umgebung bei der Entwicklung und Validierung Ihrer Temperaturregelungsstrategien. Darüber hinaus können Sie mit Simcenter Amesim die Integration von Energierückgewinnungssystemen und deren Auswirkungen auf Leistung und Energieverbrauch untersuchen. Zudem profitieren Sie von den erweiterten Nachbearbeitungsfunktionen zur grafischen Darstellung der Energieflüsse in Ihrem System.
Wettrennen „Race to the Clouds“: Simulation des thermischen Verhaltens der Batterie eines Tesla Model 3
Simulieren Sie das Wettrennen „Pikes Peak Hill Climb“ mit einem Tesla Model 3 und machen Sie sich mit dem thermischen Verhalten der Batterie vertraut.