Teamcenter X Essentials richtet sich an Unternehmen, die an mechanischen Konstruktionen in NX X, Solid Edge X und SolidWorks mit Teammitgliedern zusammenarbeiten, die keine Konstruktionssoftware verwenden.
Als SaaS-Lösung können Sie mit Teamcenter X Essentials mit integrierten Best Practices auf einer sicheren Cloud-Plattform schnell loslegen. Der gesamte Betrieb und die Wartung, einschließlich der Upgrades, werden von Siemens übernommen.
Teamcenter X Essentials wurde speziell für die Zusammenarbeit im Bereich mechanische CAD entwickelt. Laden Sie vorhandene Daten schnell über Self-Service-Tools hoch. Erstellen und verwalten Sie Revisionen, frieren Sie Konstruktionen ein und geben Sie sie frei und weisen Sie verbundene Aufgaben zu und erledigen Sie diese.
Nutzen Sie die Wiederverwendung von Wissen und die Zusammenarbeit zwischen Konstrukteuren und Nicht-CAD-Anwendern, indem Sie Best Practices und Methoden verwenden, die in die Teamcenter X Essentials-Umgebung integriert sind.
Teamcenter X Essentials – Kaufoptionen
Teamcenter X Essentials macht es jedem Teammitglied leicht, zusammenzuarbeiten. Wenn Sie SolidWorks verwenden, können Sie den Nutzwert von Teamcenter erweitern, indem Sie die SolidWorks-Integration hinzufügen.
So bestellen Sie:
1️⃣ Für Teammitglieder, die SolidWorks nicht verwenden – Anzahl der Teamcenter X Essentials-Anwender eingeben
2️⃣ Für SolidWorks-Anwender – bitte identische Mengenangaben für Teamcenter X Essentials sowie Teamcenter X for SolidWorks eingeben – eine 1:1-Zuordnung ist zwingend erforderlich
3️⃣ Für gemischte Teams – beide Produkte mit den entsprechenden Mengen in den Warenkorb legen und den Bestellprozess fortsetzen
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre CAD-Daten. Teamcenter X Essentials wurde speziell für Anwender von mechanischem CAD entwickelt, damit Sie weiterhin in SolidWorks arbeiten können. Laden Sie vorhandene Daten schnell über Self-Service-Tools hoch. Erstellen und verwalten Sie Revisionen, frieren Sie Konstruktionen ein und geben Sie sie frei und weisen Sie verbundene Aufgaben zu und erledigen Sie diese.

Nicht-CAD-Teammitglieder in Unternehmen, die NX X, Solid Edge X oder SolidWorks verwenden, können durch intelligente Suche über verbundene Produktkonstruktionen und -daten hinweg in Echtzeit zusammenarbeiten.
Sie können Konstruktionen im CAD-neutralen JT-Format ein- und auschecken, sich an Newsfeed-Diskussionen beteiligen und Markups zu 3D-Modellen hinzufügen, um kontextbezogenes Feedback zu erhalten und so eine fundiertere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Vergleichen Sie NX X- und Solid Edge X-Lösungen.

Firma:REJOOL
Branche:Energie und Versorgung
Standort:Deutschland
Siemens Software:Teamcenter X, NX
Besuchen Sie unsere Seite Pläne und Preise, um ein Angebot für eine maßgeschneiderte PLM-Lösung anzufordern, die Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.
Ja, Sie können das Teamcenter X Essentials-Abonnement und das SolidWorks Integrations-Add-on für Ihre SolidWorks-Anwender erwerben, um mit Nicht-CAD-Anwendern zusammenzuarbeiten.
Ja, das Teamcenter X Essentials-Abonnement ist Voraussetzung für SolidWorks-Anwender. Sie sollten zudem das SolidWorks Integrations-Add-on abonnieren, um mit Anwendern ohne CAD-Kenntnisse zusammenarbeiten zu können.
Ja, Nicht-CAD-Anwender können mit CAD-Anwendern zusammenarbeiten, indem sie Teamcenter X Essentials erwerben. Da NX X und Solid Edge X über ein integriertes Teamcenter X CAD-Daten- und Prozessmanagement verfügen, können Sie den Wert steigern, indem Sie mit Teammitgliedern, die keine CAD-Daten verwenden, an Produktkonstruktionen und -daten zusammenarbeiten.
Ja, Nicht-CAD-Anwender können mit NX X- und Solid Edge X-Anwendern zusammenarbeiten, da sie Teamcenter X bereits für CAD-Daten- und Prozessmanagement integriert haben. Erhöhen Sie den Nutzen von NX X und Solid Edge X, indem Sie bei Produktkonstruktionen und -daten mit Teammitgliedern kooperieren, die nicht mit CAD arbeiten.