1. Home

Tecnomatix

Plant Simulation X Essentials

Erstellen, analysieren und optimieren Sie 3D-Simulationsmodelle von Produktionssystemen mit Basisobjekten, benutzerdefinierten Objekten, Bibliotheken und Steuerungen für bis zu 500 Objekte.

Contact us to learn how to purchase this product in
Land ändern

3D-Simulationsmodell für die Batterieproduktion, dargestellt in der Software Tecnomatix Plant Simulation.

Warum Tecnomatix Plant Simulation X Essentials?

Plant Simulation X Essentials ist eine leistungsstarke Einstiegslösung für die digitale Fertigung, die über zentrale statistische Simulationsfunktionen verfügt, um 3D-Modelle von Produktionssystemen und deren Prozessen unter Verwendung von Basisobjekten, benutzerdefinierten Objekten, Bibliotheken und Steuerungen für bis zu 500 Objekte zu erstellen, zu analysieren und zu optimieren.

Wesentliche Funktionen

Simulieren, validieren und optimieren
Erstellen Sie 3D-Visualisierungsmodelle mit einer Größe von bis zu 500 Objekten für die Simulation, Validierung und Optimierung Ihrer Produktionssysteme und -prozesse mit der Software Plant Simulation Essentials. Optimieren Sie den Materialfluss, die Ressourcennutzung und die Logistik für alle Stufen der Anlagenplanung von globalen Produktionsstätten über lokale Fabriken bis hin zu einzelnen Linien.

Erforschen und analysieren
Modellieren Sie Logistik- und Produktionssysteme mit hoher Genauigkeit, um deren Eigenschaften zu untersuchen und die Leistung zu optimieren. Das digitale Modell ermöglicht Ihnen die Durchführung von Experimenten und Was-wäre-wenn-Szenarien, ohne Ihre vorhandenen Produktionssysteme zu beeinträchtigen, oder Experimente in der Planungsphase durchzuführen, also lange vor der Montage des realen Systems. Umfangreiche Analysewerkzeuge, Statistiken und Diagramme ermöglichen es Ihnen, verschiedene Fertigungsszenarien zu bewerten und schnelle und zuverlässige Entscheidungen in der frühen Phase der Produktionsplanung zu treffen. Validieren Sie die Weiterleitung von Teilen und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Maschinenzustände für bessere Entscheidungen und Produktionssteuerung.

Datenaustausch optimieren
Integrieren Sie Technologien wie ActiveX, C-Schnittstelle, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL für Oracle und Socket, um direkten Zugriff auf Drittanbieter-Code, Datenbankintegration und effizienten Datentransfer zu ermöglichen und Echtzeit-Simulation und -Überwachung zu verbessern.

Plant Simulation modelliert die Hierarchie von Fertigung, Produktionszone und Einzelmaschine.

Info über Plant Simulation X

Plant Simulation X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit umfangreichen digitalen Fertigungsmöglichkeiten, mit der Produktion und Logistik auf allen Planungsebenen simuliert, erforscht, analysiert und optimiert werden kann. Erschließen Sie hierarchische Modelle von Produktionsanlagen, -linien und -abläufen in 3D mit allen Vorteilen einer cloudbasierten Software: Flexibilität, Zusammenarbeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.

Die optimierte Softwarebereitstellung und -konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungskapazitäten. Die kostengünstigen und anpassbaren Produkte von Plant Simulation X sind auf unterschiedliche Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.

Vorteile von Plant Simulation X:

  • Optimierung der Leistung und des Energieverbrauchs bestehender Produktionssysteme vor der Implementierung
  • Maximierung der Effizienz und Auslastung von Ressourcen und Identifizierung von Engpässen in der Planungsphase
  • Produktivitätssteigerung und Minimierung der Investitionskosten für Produktionslinien
  • Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen

Präzise Analyse komplexer industrieller Systeme

Verifizierter Anwender in der Automobilindustrie, mittleres Marktsegment

Wertvolles Werkzeug zur Optimierung von Fertigungsabläufen

Verifizierter Anwender in der Automobilindustrie, mittleres Marktsegment

Detaillierte Einblicke in die Effizienz von Produktionslinien

Anna S., System Analyst, Enterprise

Anwenderberichte anzeigen

Effizienzsteigerung durch Automatisierung einer kompletten Fabrik zur Produktion von Batterie-Kathodenmaterial
Case Study

Effizienzsteigerung durch Automatisierung einer kompletten Fabrik zur Produktion von Batterie-Kathodenmaterial

HCM setzt Tecnomatix Plant Simulation ein und reduziert die Entwicklungszeit für schlüsselfertige, kundenspezifische Anlagen um 50 Prozent

Produktionssimulationen zur Prozess- und Effizienzoptimierung durchgeführt, Personalbedarf um 60 Prozent gesenkt
Case Study

Produktionssimulationen zur Prozess- und Effizienzoptimierung durchgeführt, Personalbedarf um 60 Prozent gesenkt

SHL Medical optimiert mithilfe von Plant Simulation die Fertigungslogistik für Selbstinjektoren durch Prozessautomatisierung

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Simulation des Produktionsflusses benötigt wird, von Tagen auf einen Knopfdruck
Case Study

Verkürzen Sie die Zeit, die für die Simulation des Produktionsflusses benötigt wird, von Tagen auf einen Knopfdruck

Michelin nutzt Plant Simulation und Mendix, um die dynamische Fertigungssimulation für die industrielle Produktion zu nutzen

Plant Simulation X-Software

Stellen Sie die Funktionen der Plant Simulation X-Produkte im direkten Vergleich gegenüber.

Verwandte Plant Simulation Runtime-Produkte erkunden

Vertiefen Sie Ihr Tecnomatix-Wissen

Kunden-Support

Wir bieten umfassenden Kunden-Support für alle Tecnomatix-Produkte. Kontaktieren Sie uns noch heute.

Tecnomatix-Blog

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Highlights zur Tecnomatix-Software.

Tecnomatix-Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zur Tecnomatix-Software.