Erstellen, analysieren und optimieren Sie 3D-Simulationsmodelle von Produktionssystemen mit Basisobjekten, benutzerdefinierten Objekten, Bibliotheken und Steuerungen für bis zu 500 Objekte.
Erstellen Sie digitale 3D-Modelle Ihres Produktionssystems und Ihrer Fertigungslogistik. Führen Sie statistische Simulationsexperimente durch, um den Materialfluss, den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung vor der Produktion mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit zu validieren und zu optimieren.
Simulieren, validieren und optimieren
Ermöglichen Sie die Erstellung von 3D-Visualisierungsmodellen (bis zu 500 Objekte) für die Simulation, Validierung und Optimierung von Produktionssystemen und -prozessen mit unserer Software Plant Simulation Foundation. Optimieren Sie den Materialfluss, die Ressourcennutzung und die Logistik für alle Stufen der Anlagenplanung von globalen Produktionsstätten über lokale Fabriken bis hin zu einzelnen Linien.
Erforschen und analysieren
Modellieren Sie Logistiksystemen (Produktion) mit hoher Genauigkeit, um deren Eigenschaften zu untersuchen und die Leistung zu optimieren. Das digitale Modell ermöglicht Ihnen die Durchführung von Experimenten und Was-wäre-wenn-Szenarien, ohne vorhandene Produktionssysteme zu beeinträchtigen, oder Experimente in der Planungsphase durchzuführen, also lange vor der Montage des realen Systems. Umfangreiche Berechnungs-Tools, Statistiken und Diagramme ermöglichen es Ihnen, verschiedene Fertigungsszenarien zu bewerten und schnelle und zuverlässige Entscheidungen in der frühen Phase der Produktionsplanung zu treffen.
Greifen Sie auf diese wichtigen Funktionen zu
Durch die genauen Ergebnisse von Plant Simulation werden keine großen Puffer mehr benötigt – was eine Einsparung von rund zwei Millionen USD ergab, weil eine Förderanlage und ein Hochregallager für 5.000 Kühlschränke eingespart werden konnten.
Siemens bietet erstklassigen Kunden-Support für alle Tecnomatix-Produkte. Kontaktieren Sie uns noch heute.
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Nachrichten und Highlights der Tecnomatix-Software.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion oder erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Fragen zu Tecnomatix-Software.