Plant Simulation X Standard baut auf dem Essentials-Produkt auf und enthält erweiterte statistische Simulationsfunktionen, um 3D-Simulationsmodelle von Produktionssystemen und deren Prozessen unter Verwendung von Basisobjekten, benutzerdefinierten Objekten, Bibliotheken und Steuerungen mit einer Größe von bis zu 4000 Objekten zu erstellen, zu analysieren und zu optimieren.
Validieren und optimieren Sie den Materialfluss, den Durchsatz und die Gesamtsystemleistung mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit vor der Produktion.
Wesentliche Funktionen
Simulieren, validieren und optimieren
Erstellen Sie 3D-Visualisierungsmodelle mit einer Größe von bis zu 4.000 Objekten, um Produktionssysteme und -prozesse mit der Plant Simulation X-Software zu simulieren, zu validieren und zu optimieren. Optimieren Sie den Materialfluss, die Ressourcennutzung und die Logistik für alle Stufen der Anlagenplanung von globalen Produktionsstätten über lokale Fabriken bis hin zu einzelnen Linien. Erweitern Sie 3D-Simulationsmodelle, indem Sie CAD-Daten direkt importieren, um einen realistischen digitalen Zwilling der Produktion zu erstellen.
Erforschen und analysieren
Modellieren Sie Logistik- und Produktionssysteme mit hoher Genauigkeit, um deren Eigenschaften zu untersuchen und die Leistung zu optimieren. Das digitale Modell ermöglicht Ihnen die Durchführung von Experimenten und Was-wäre-wenn-Szenarien, ohne Ihre vorhandenen Produktionssysteme zu beeinträchtigen, oder Experimente in der Planungsphase durchzuführen, also lange vor der Montage des realen Systems. Umfangreiche Berechnungs-Tools, Statistiken und Diagramme ermöglichen es Ihnen, verschiedene Fertigungsszenarien zu bewerten und schnelle und zuverlässige Entscheidungen in der frühen Phase der Produktionsplanung zu treffen. Validieren Sie die Weiterleitung von Teilen und verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Maschinenzustände ür bessere Entscheidungen und Produktionssteuerung.
Datenaustausch optimieren
Integrieren Sie Technologien wie ActiveX, C-Schnittstelle, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL für Oracle und Socket, um direkten Zugriff auf Drittanbieter-Code, Datenbankintegration und effizienten Datentransfer zu ermöglichen und Echtzeit-Simulation und -Überwachung zu verbessern.

Info über Plant Simulation X
Plant Simulation X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit branchenführenden digitalen Fertigungsfunktionen, mit denen Produktion und Logistik auf allen Planungsebenen simuliert, erforscht, analysiert und optimiert werden können. Erschließen Sie hierarchische Modelle von Produktionsanlagen, -linien und -abläufen in 3D mit allen Vorteilen einer cloudbasierten Software: Flexibilität, Zusammenarbeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.
Die optimierte Softwarebereitstellung und -konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungskapazitäten. Die kostengünstigen und anpassbaren Produkte von Plant Simulation X sind auf unterschiedliche Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.
Vorteile von Plant Simulation X
- Optimierung der Leistung und des Energieverbrauchs bestehender Produktionssysteme vor der Implementierung
- Maximierung der Effizienz und Auslastung von Ressourcen und Identifizierung von Engpässen in der Planungsphase
- Produktivitätssteigerung und Minimierung der Investitionskosten für Produktionslinien
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
Plant Simulation X Add-ons
Leistungsstarke Add-ons ermöglichen die einfache Erweiterung Ihrer Softwarefunktionen bei steigenden Modellierungs- und Simulationsanforderungen.