Process Simulate X Robotics Standard baut auf dem Essentials-Produkt auf und integriert Roboterprogrammierung und Simulation, um präzise Aufgabenausführung vor dem physischen Einsatz zu erreichen. Verwalten und verbessern Sie Roboterprogramme mit einem umfassenden Satz von Softwaretools.
Wesentliche Funktionen von Process Simulate X Robotics Standard
Roboterprogrammierung: Herunterladen, Hochladen, Verwalten und Optimieren von Roboterprogrammen mithilfe von Softwaretools für die Planung von Roboterbewegungen, die Optimierung der Zykluszeit, die Kollisionserkennungsanalyse und die realistische Robotersimulation.
Process Simulate Collaborate: Visualisieren, Überprüfen und Analysieren von Fertigungslinien und Arbeitszellen, die in der Process Simulate-Software erstellt wurden, jederzeit, überall und mit jedem mithilfe innovativer cloudbasierter 3D-Zusammenarbeit.
Process Simulate für diskrete Fertigung: Konstruieren, Validieren und Optimieren von Fertigungsprozessen mit verschiedenen Arbeitsschritten wie Punktschweißen, Bohren, Nieten, Befestigen und Pick & Place.
Process Simulate für kontinuierliche Fertigung: Entwickeln, validieren und optimieren Sie Fertigungsprozesse auf der Grundlage der Erstellung kontinuierlicher Bewegungspfade für Nahtschweiß-, Klebe-, Versiegelungs-, Polieren-, Lackier- und Sprühanwendungen.
Werksplanung: Erstellen und bearbeiten Sie geometrische Modelle zur Darstellung von Komponenten und Baugruppen, um genaue digitale Darstellungen der Fertigungsumgebung zu erhalten. Definieren und modifizieren Sie Kinematikdaten, um die Bewegung und Interaktion von Teilen für eine realistische Analyse von Automatisierungsanlagen und Workflows zu simulieren und dadurch Fabrikaufbau und -betrieb zu optimieren.CAD-Daten direkt importieren, um einen realistischen digitalen Zwilling der Produktion zu erstellen.
Simulation für die Montage: Konstruieren, analysieren und verifizieren Sie Montage- und Demontageprozesse durch Erstellung und Simulation von Montagepfaden und Arbeitsabläufen, Durchführung von Kollisionserkennung und 2D/3D-Schnittdarstellungen in einer hochdynamischen 3D-Umgebung.

Über Process Simulate X
Process Simulate X ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung mit branchenführenden digitalen Fertigungsfunktionen für die Planung, Simulation und Validierung menschlicher Aufgaben, Robotikprozesse und Automatisierung in einer 3D-Umgebung mit den zusätzlichen Vorteilen der Flexibilität, Sicherheit und Skalierbarkeit von cloudbasierter Software.
Die optimierte Software-Bereitstellung und -Konfiguration ermöglicht eine höhere Produktivität und sofortige Erweiterung Ihrer Fertigungsmöglichkeiten. Die kostengünstigen und anpassbaren Process Simulate X-Produkte sind auf verschiedene Komplexitätsstufen der digitalen Fertigung zugeschnitten.
Vorteile von Process Simulate X:
- Planen, simulieren und validieren Sie mit fortgeschrittenen Tools für digitale Fertigung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind
- Reduzieren Sie Kosten durch frühzeitige Erkennung und Kommunikation von Problemen in der Produktkonstruktion und im Fertigungsprozess mithilfe von Cloud-Technologie
- Steigerung der Prozessqualität durch Nachbildung realitätsnaher Prozesse
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten durch cloudbasierte Lösungen
- Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Lösungen mit Add-ons
Erweitern Sie die Funktionalität der Process Simulate X-Produkte mit Add-ons:
- Punktwolke
- Connector for NVIDIA Omniverse
- Virtuelle Realität
- Automatic Path Planner
- Kabel
- Safety Robots Manager
- Erweiterte Realität (Ausrichtung des digitalen Zwillings)