Simcenter

Simcenter X

Acceda a Simcenter en la nube. Configura, ejecuta y analiza simulaciones a través de un navegador web sin restricciones y paga solo por lo que usas.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Llámanos al número+1 972 987 3090

Illustration of a man and a woman using laptops representing Simcenter X.

¿Ya utiliza Simcenter X?

Inicie sesión para acceder a su cuenta.

Motivos por los que utilizar Simcenter X

La simulación de ingeniería integral en la nube y accesible a través de un navegador web ofrece a las empresas y a los usuarios una flexibilidad sin precedentes para cumplir y superar sus objetivos de ingeniería. A partir de ahora, no estará limitado por la disponibilidad de licencias de hardware o software. El software de simulación en la nube Simcenter X le ofrece acceso inmediato a los recursos que necesita, donde y cuando los necesite.

Acceda a Simcenter desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar
Simcenter X es una nueva forma de acceder a la simulación, empezando por Simcenter STAR-CCM+. Un entorno de escritorio remoto que le da acceso instantáneo basado en navegador a una estación de trabajo en la nube preconfigurada con licencias de software ilimitadas para la configuración y el análisis de simulaciones. Si necesita más potencia para ejecutar la simulación, puede ampliar la capacidad de manera sencilla con la plataforma de computación de alto rendimiento (HPC) en la nube y ejecutar trabajos en cientos o miles de simulaciones con solo hacer dos clics.

Pague solo por lo que usa con la simulación en la nube
Utilice Simcenter X en lugar de adquirir y gestionar hardware in situ, o acceda fácilmente a funcionalidades adicionales durante periodos de trabajo intenso. El uso que le dé depende de usted. Un único precio por hora que combina software y hardware asegura que no se desperdicien recursos. Convierta el hardware y el HPC en gastos operativos (OPEX) y gane en agilidad a medida que varíe su carga de trabajo.

Benefíciese del hardware y el software más recientes
Con el respaldo de la capacidad realmente ilimitada de la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), Simcenter X le da la libertad de escalar sus simulaciones para modelar más complejidad e ir más rápido. Amplíe la escala para explorar más posibilidades simultáneamente. Tiene la tranquilidad de que sus simulaciones se ejecutan en hardware optimizado, preconfigurado y gestionado por Siemens.

Seguro, privado y siempre disponible
Simcenter X está diseñado y configurado para proporcionar un servicio HPC robusto y fiable a los usuarios de simulación. La privacidad, la seguridad y la disponibilidad del servicio son prioridades absolutas para los clientes de Siemens: Simcenter X incorpora el conocimiento combinado y las buenas prácticas desarrolladas por Siemens y AWS. El software de simulación en la nube Simcenter X sigue los estándares de la industria sobre privacidad y seguridad y posee una serie de certificaciones. Para obtener más información, consulte el white paper sobre arquitectura y seguridad de Siemens y AWS.

Logotipos de certificaciones de Siemens Digital Industries Software.

Descubra cómo desbloquear mejoras en la productividad con el poder de la simulación en la nube

00:00
00:00

Funcionalidades de Simcenter X