Simcenter Mechanical

Simcenter SPEED software

Analiza con rapidez los diseños de motores con simulaciones analíticas. Simcenter SPEED te ayuda a simular la mayoría de las principales clases de máquinas eléctricas junto con sus accionamientos.

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Gráfico del editor de esquemas que se usa en el software Simcenter SPEED.

Motivos por los que adquirir Simcenter SPEED

Simcenter SPEED capacita a los ingenieros para analizar con rapidez los diseños de motores mediante simulaciones analíticas. Simcenter SPEED proporciona acceso a modelos teóricos y físicos de la mayoría de las principales clases de máquinas eléctricas junto con sus accionamientos.

Modela la complejidad
Simcenter SPEED admite varios tipos de máquinas eléctricas, como motores síncronos, máquinas monofásicas, bifásicas y trifásicas, máquinas de inducción, motores de reluctancia conmutada, máquinas de corriente continua, máquinas con conmutador de campo bobinado y máquinas de flujo axial.

Trabaja más rápido
Simcenter SPEED incluye todos los modelos teóricos y físicos necesarios para un diseño rápido de máquinas eléctricas con un enfoque flexible. Los métodos analíticos ofrecen resultados casi instantáneos, lo que los hace atractivos para la exploración del diseño o estudios hipotéticos.

Mantente integrado
Simcenter SPEED se conecta con varias soluciones de simulación electromagnética de uso general, entre ellas Simcenter MAGNET, así como con soluciones multifísicas como Simcenter STAR-CCM+. En muchas aplicaciones, la máquina eléctrica está integrada en un sistema complejo. Para estos casos, Simcenter SPEED respalda la exportación de archivos de datos a herramientas de simulación del sistema como Simcenter Amesim. Simcenter SPEED incluye una interfaz gráfica integrada para permitir la exploración del diseño con HEEDS.

Novedades

Mantente integrado en todas las soluciones electromagnéticas de Simcenter.

Funcionalidades de Simcenter SPEED

Diseño rápido de máquinas eléctricas con un enfoque analítico

Diseña, evalúa, revisa y desarrolla con rapidez gracias al enfoque analítico de Simcenter SPEED. Con parámetros fáciles de modificar y una integración completa con Simcenter HEEDS, puedes ejecutar una exploración del diseño inteligente que contempla miles de posibilidades en una fracción del tiempo que llevaría ejecutar un conjunto de simulaciones de elementos finitos (FE).

Gráfico del editor de esquemas y un gráfico de burbujas empleados en Simcenter SPEED.

Seis tipos de máquinas eléctricas

En la actualidad, Simcenter SPEED admite seis tipos de máquinas eléctricas a través de sus plantillas de diseño: síncronas, de inducción, de reluctancia conmutada, PMDC con escobillas, de conmutador de campo bobinado y de flujo axial. Todas las plantillas están totalmente parametrizadas, lo que permite modificarlas con facilidad y escalarlas de forma automática mediante la función de tamaño inicial.

Seis editores de esquemas independientes para seis productos diferentes en Simcenter SPEED.

Configuración rápida y sencilla mediante editores

Utiliza el editor gráfico de contornos integrado para definir con rapidez los parámetros de tu máquina eléctrica radial o axial que modificarán al instante tu geometría.

Elige entre distribuciones de bobina monofase o multifase, la fuerza magnetomotriz (MMF) y los armónicos, así como el diagrama de Görges. A continuación, emplea el editor de bobinado para completar el esquema de bobinado y la distribución de los cables en la ranura.

Recopila todos los parámetros de entrada con facilidad gracias al editor de plantillas.

Gráfico de seis paneles de control diferentes en Simcenter SPEED.

Bases de datos de materiales flexibles

Prueba rápidamente tu diseño con materiales variados gracias al fácil acceso a nuestra base de datos de materiales. Nuestra base de datos incluye aceros, imanes y escobillas. La puedes editar o puedes crear tus propios materiales. Comprueba sin demora cualquier material y revisa varios gráficos, como las curvas B-H y V-I.

Gráfico de una base de datos de imanes creada en Simcenter SPEED.