Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter SPH Flow software

Agiliza las simulaciones de aplicaciones transitorias complejas con CFD sin malla mediante el método de hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH).

Contacta con nosotros para obtener información sobre cómo adquirir este producto en
Cambiar país

Simulación de dinámica computacional de fluidos (CFD) de un automóvil utilizando Simcenter SPH Flow.

Motivos por los que adquirir Simcenter SPH Flow

Simcenter SPH Flow es una herramienta de dinámica computacional de fluidos (CFD) rápida y sin malla que proporciona a diseñadores y analistas un entorno totalmente integrado. Al permitir CFD sofisticadas al principio del ciclo de desarrollo, utiliza el innovador método de hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH).

Reduce los tiempos de configuración y resolución
Gestiona con facilidad geometrías y movimientos complejos con un método rápido y sólido sin malla. Resuelve la compleja interfaz fluido/fluido altamente dinámica sin esfuerzos adicionales. Automatiza tu proceso con un flujo de trabajo guiado paso a paso.

Aprovecha un método sin malla
El método de hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH) forma parte de una nueva generación de métodos numéricos, desarrollados para superar las restricciones relacionadas con la malla con los enfoques tradicionales, sin dejar de basarse en las ecuaciones de Navier-Stokes. Con su característica lagrangiana y su enfoque basado en partículas, Simcenter SPH Flow es especialmente apropiado para flujos muy dinámicos, contornos deformables y complejos e interfaces con fragmentaciones o reconexiones.

Analiza aplicaciones transitorias complejas
Benefíciate de un análisis detallado de los flujos dinámicos sin coste adicional. Capta con precisión las áreas de interés con el refinamiento adaptativo de partículas.

Mantente integrado
Obtén una mejor información sobre la trayectoria del aceite de lubricación teniendo en cuenta la fricción del aire. Asegura un rendimiento óptimo contemplando el acoplamiento de temperatura. Mejora la fiabilidad tomando en consideración las interacciones del fluido y la estructura.

Novedades

Modelo informático de un coche con SPH Flow modelando cómo le cae la lluvia.

Ejecuta simulaciones más rápidas gracias a un tratamiento eficaz de las condiciones de contorno de los sólidos. Configura con facilidad las interacciones de acoplamiento unidireccional entre el fluido y la estructura. Modela la complejidad de mezclar aplicaciones con varios líquidos.

Funcionalidades de Simcenter SPH Flow Studio

BLOGS

Más información