Travaillez dans un environnement tridimensionnel haute-fidélité qui permet d'interagir naturellement avec les modèles numériques comme s'il s'agissait d'objets physiques grâce au Concepteur immersif NX, un outil de conception immersif révolutionnaire de Siemens développé en partenariat avec Sony. Il combine les fonctionnalités de notre logiciel NX avec le système de création de contenu spatial du visiocasque Sony XR, équipé de deux micro-écrans OLED 4K. Cette configuration permet la collaboration en temps réel et la manipulation précise de modèles 3D, ce qui est particulièrement avantageux pour l'ingénierie avancée de produits et le prototypage.
Fonctionnalités du Concepteur immersif NX
Créez les innovations de demain en vous tenant dans le même espace que votre jumeau numérique, en visualisant l'ensemble de la chaîne de processus dans un environnement immersif unique avant le début de la production.
Création de produits avec précision
Découvrez NX avec toutes ses fonctionnalités en 3D haute-fidélité, compatible avec les commandes traditionnelles de la souris et du clavier. Concevez en contexte sur une toile infinie et immersive, où le monde numérique devient indissociable du monde réel.
Idéation de produits en haute-fidélité
Profitez d'une visualisation inégalée de vos conceptions avec le visiocasque Sony, équipé d'écrans OLED 4K miniatures pour chaque œil. Interagissez avec les modèles en immersion totale grâce aux nouveaux contrôleurs manuels optimisés pour NX permettant une édition précise des modèles.
Environnement de travail propice à la conception de produits
Profitez d'une utilisation prolongée avec le visiocasque Sony léger, doté d'un équilibre optimal du poids avant/arrière et d'un rembourrage frontal spécial. Une visière relevable facilite le travail multitâche et offre une expérience sans limites.
Collaboration à l'échelle mondiale pour la conception de produits
Collaborez avec votre équipe partout dans le monde tout en interagissant avec vos conceptions à l'échelle réelle et en haute-fidélité, grâce au Concepteur immersif NX qui fusionne harmonieusement les mondes réel et numérique. Grâce à son intégration à la plateforme Siemens Xcelerator, le Concepteur immersif NX propose également des solutions de développement évolutives basées sur le cloud, permettant son adaptation à différents secteurs, de l'automobile à l'aéronautique, en passant par d'autres industries.
Le partenariat entre Siemens et Sony
Siemens et Sony se sont associés pour développer l'ingénierie immersive avec le lancement du Concepteur immersif NX.
Le visiocasque Sony XR est un élément essentiel du Concepteur immersif NX, une solution intégrée qui allie exclusivement le logiciel de conception de Siemens NX, leader sur le marché, à la technologie de visualisation Sony, offrant ainsi des capacités inégalées en matière de conception immersive et de collaboration en ingénierie produit.
L'intégration étroite du matériel Sony avec le logiciel Siemens NX offre à vos équipes les moyens les plus naturels d'interagir intuitivement avec le jumeau numérique, tandis que la précision des commandes associée à une fidélité visuelle exceptionnelle permet à vos équipes de mieux collaborer, de concevoir avec plus d'efficacité et d'innover plus rapidement.