1. Home
Un moulin à papier

CAO pour l'industrie

Conception de machines pour équipements industriels avec un logiciel de CAO

Tirez parti des capacités avancées d'ingénierie des machines de NX CAD pour transformer la complexité en avantage concurrentiel. Adoptez une approche de conception multidisciplinaire pour créer des machines intelligentes innovantes et connectées tout en réduisant les délais de commercialisation et en améliorant la qualité des produits.

Conception de machines et d'équipements industriels complexes

Créez des conceptions de machines avancées avec NX CAD en tirant parti de la suite complète d'outils intégrés, qui améliore à la fois l'efficacité et l'innovation des projets d'ingénierie. Itérez rapidement des composants et des assemblages complexes grâce à une puissante modélisation paramétrique et directe.

NX CAD prend également en charge des capacités de simulation avancées, y compris l'analyse de mouvement et l'analyse des contraintes, ce qui vous permet de valider les opérations mécaniques et d'évaluer la durabilité des conceptions dans des conditions réelles.

NX CAD s'intègre de manière transparente aux autres logiciels Siemens, ce qui facilite l'échange de données et la collaboration entre les équipes, garantissant ainsi que toutes les parties prenantes restent alignées de la conception à la fabrication.

Doté de fonctionnalités de pointe spécialement conçues pour la conception mécanique - comme la conception d'engrenages et les fonctionnalités de FAO - ce logiciel primé automatise de nombreuses tâches routinières et génère du code prêt à l'emploi, réduisant considérablement le délai entre la conception et la production. Vous pouvez utiliser des outils spécialisés et des modules complémentaires NX pour la conception de tôlerie, le soudage et le routage des câblages électriques et de la tuyauterie, essentiels à la réalisation de projets de machines complexes. Les outils de NX CAD accélèrent non seulement le processus de conception, mais améliorent également la précision et la personnalisation du produit final, ce qui permet d'obtenir des solutions innovantes adaptées à des exigences opérationnelles spécifiques. Avec NX CAD, vous avez la technologie à portée de main pour repousser les limites du possible en matière de conception de machines, et créer des machines plus efficaces, robustes et innovantes.

Une fraiseuse à portique sur la droite avec son jumeau numérique en silhouette turquoise sur la gauche
00:00
00:00

NX CAD pour la conception de machines industrielles

Jumeau numérique dans la conception d'équipements industriels et de machines

La technologie du jumeau numérique et de la continuité numérique joue un rôle majeur dans le développement des équipements industriels. L'intégration avec NX CAD offre une approche puissante pour simuler, valider et optimiser les machines tout au long des processus de conception et de fabrication, améliorant ainsi le cycle de vie du développement de produits.

Modules complémentaires pour équipements industriels et machines dans NX CAD

Découvrez quelques-uns des modules complémentaires disponibles dans NX CAD pour les équipements industriels. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique sur les modules complémentaires.

NX CAD est abordable et évolutif grâce à la licence à jetons

Profitez d'une rentabilité et d'une évolutivité améliorées avec NX CAD Value Based Licensing (licence à jetons) pour les modules complémentaires. Ce modèle de licence flexible et évolutif aide les entreprises à maîtriser leurs coûts tout en exploitant de puissants outils de CAO pour la conception de leurs équipements et machines industriels.

Flexibilité accrue grâce aux licences basées sur les jetons

Le système basé sur les jetons permet à votre entreprise d'acheter un pool de jetons plutôt que des licences logicielles individuelles. Vous pouvez utiliser ces jetons pour accéder à diverses fonctionnalités avancées du logiciel et à des modules complémentaires selon vos besoins.

Évoluez avec la licence à jetons NX CAD

Adaptabilité à la demande: à mesure que les besoins du projet évoluent, votre équipe peut accéder à différents modules NX sans avoir à acheter de licences permanentes supplémentaires. Cette flexibilité permet aux entreprises d'augmenter ou de réduire leurs activités sans investissement initial important.

Avantages du système de jetons dans NX CAD

  • Réduction des coûts: une seule licence NX basée sur la valeur suffit pour accéder à plus de 100 modules complémentaires dans NX CAD, au lieu de licences individuelles pour chaque module.
  • Facilité de gestion: chaque module de NX CAD se voit attribuer une valeur de jeton. Le système de blocage automatique permet d'utiliser facilement les modules selon les besoins, puis de restituer les jetons alloués au pool lorsque vous avez terminé d'utiliser le module.
  • Prise en charge de différents flux de travail: Le pool de jetons compte plus de 100 modules complémentaires pour les flux de travail spécifiques à l'industrie: mécatronique et conception d'usine, conception de base, conception et stylisme industriels, conception de produits, définition basée sur des modèles, réutilisation des connaissances, validation de la conception, systèmes routés, développement de systèmes électriques, gabarits, montages et outillages, conception de circuits imprimés et fabrication de pièces.
Une illustration représentant la licence basée sur la valeur : quatre ordinateurs de bureau représentant les utilisateurs, des piles de

L'IA dans la conception d'équipements industriels et de machines

Améliorez l'efficacité, la précision et l'innovation dans la conception grâce aux capacités d'intelligence artificielle (IA) intégrées à NX CAD. Découvrez ci-dessous comment ces capacités basées sur l'IA rationalisent les processus et fournissent des informations plus approfondies sur la conception d'équipements industriels et de machines.

Fonctionnalités de durabilité de NX CAD pour l'équipement industriel

Répondez aux besoins croissants du marché en matière de solutions industrielles durables et conformez-vous aux normes réglementaires de durabilité en exploitant les fonctionnalités de durabilité de NX CAD qui vous permettent de concevoir des produits plus respectueux de l'environnement et économiquement viables et d'optimiser l'utilisation des ressources.

Essai gratuit de 30 jours

Essayez NX X : notre solution CAO en mode SaaS

NX X est la version SaaS cloud de NX, offrant toute la puissance des capacités de conception de NX à travers trois options de licences évolutives. NX X peut être facilement installé sur vos appareils pour une connectivité transparente. Avec cette solution basée sur l'architecture NX, vous pouvez continuer à collaborer entre les disciplines sans aucune perte de données, en toute confiance grâce aux capacités sécurisées de gestion des données.

Essayez avant d'acheter en téléchargeant une version d'essai de 30 jours.

Une femme à son bureau face à une fenêtre, avec une forêt et des collines à l'extérieur. Elle utilise son ordinateur portable avec une fenêtre NX CAD ouverte.

Ressources associées