Avec NX X Value Based Licensing, ou la licence à jetons, tous les modules complémentaires de NX X Design se trouvent dans un "pool de jetons". Ces modules complémentaires incluent des fonctionnalités qui peuvent ne pas être comprises dans les fonctionnalités de base de votre licence principale. Par exemple, l'Explorateur immersif NX et le Concepteur immersif NX sont des modules complémentaires exclusivement disponibles par le biais de la licence à jetons.
Accès aux modules complémentaires NX X avec NX X Value Based Licensing :
- Votre entreprise peut acheter un nombre défini de jetons. Les licences sont flottantes, ce qui permet à toute votre équipe de partager les jetons. Sur notre site web, nous vendons NX X Value Based Licensing en packs de 50 jetons.
- Chaque module complémentaire consomme un nombre défini de jetons pendant son utilisation. Tout utilisateur nommé de votre entreprise peut accéder à n'importe quel module complémentaire NX X du pool de jetons et l'utiliser, tant que vous ne dépassez pas le nombre total de jetons que vous avez achetés. Il suffit de cliquer sur l'application souhaitée dans NX X pour emprunter le module complémentaire avec des jetons.
- Lorsque vous quittez NX X ou arrêtez d'utiliser un module complémentaire, les jetons alloués retournent dans le pool global de l'entreprise. Cela crée un système de blocage et de libération fluide.
Exemple d'utilisation de NX X Value Based Licensing :
Une équipe crée le jumeau numérique d'une machine à café. L'équipe est composée de quatre ingénieurs, chacun disposant d'une licence nominative NX X Design Standard et partageant un pool de 120 jetons au total. Les ingénieurs 1 et 2 se connectent à 9 h. L'ingénieur 1 a besoin de 17 jetons pour ajouter un logo en forme de grain de café sur l'extérieur avec NX Draw Shape, et nécessite deux heures pour terminer la tâche. L'ingénieur 2 doit utiliser la modélisation algorithmique NX pour créer un aspect visuel attrayant pour la trémie à grains de café. La modélisation algorithmique NX nécessite 25 jetons et prend environ deux heures, ce qui laisse 78 jetons disponibles dans le pool.
L'ingénieur 3 doit accéder à Performance Predictor pour analyser la performance du mécanisme de la presse à café. Cela nécessite 89 jetons du pool. Comme les ingénieurs 1 et 2 ont terminé leurs tâches, les jetons ont été remis dans le pool. Enfin, l'ingénieur 4 utilise le Concepteur d'animation pour créer des supports marketing présentant le mécanisme interne. Cela nécessite 24 jetons, mais l'opération doit être effectuée après l'analyse Performance Predictor. L'ingénieur 4 doit donc attendre avant d'accéder au pool de jetons entièrement approvisionné.