1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Premium

Simplifiez la programmation de pièces complexes avec NX X Manufacturing Premium, en s'appuyant sur le produit Advanced, avec un usinage multi-axes optimisé par les technologies cloud.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Sleek product card highlighting advanced manufacturing technology with clean, professional design elements

Pourquoi NX X Manufacturing Premium ?

NX X Manufacturing Premium est l'offre la plus complète qui s'appuie sur le produit Advanced. Elle intègre les capacités de fraisage et d'usinage rotatif 5 axes simultanés, ainsi que le fraisage, le tournage et le palpage sur machine 3 et 2,5 axes.

Fonctionnalités clés

Fraisage 5 axes : les dernières stratégies de parcours d'outils offrent un contrôle précis des opérations, ce qui permet un usinage efficace et sûr de composants complexes sur des machines à commande numérique (CN) multi-axes en un seul réglage. Tirez parti de l'ébauche adaptative à grande vitesse à 5 axes pour réduire considérablement le temps d'usinage et améliorer l'efficacité globale. Obtenez des finitions de surface supérieures en utilisant la finition par courbes de guidage, qui assure la précision de vos pièces. Utilisez la coupe par enlèvement de copeaux pour tirer parti de toute la longueur des dents, optimisant ainsi l'enlèvement de matière et la durée de vie de l'outil. Appliquez des techniques de fraisage de tube pour usiner avec précision des éléments creux et étroits. Visualisez les caractéristiques des parcours d'outils, notamment les angles d'attaque, les positions des axes de rotation et les vitesses, afin de conserver un contrôle et une précision améliorés tout au long du processus.

Usinage rotatif : optimisez les opérations de fraisage 4 axes avec un minimum d'entrées, en rationalisant le processus d'usinage pour plus d'efficacité. Mettez en œuvre des contrôles avancés pour gérer précisément le décalage de contact de l'outil et la densité des points, ce qui permet d'améliorer les résultats d'usinage. Automatisez le fraisage de matière laissée pour garantir que tout matériau non coupé soit usiné efficacement.

Fraisage 3 axes : accélérez l'usinage CN en utilisant l'ébauche adaptative 3D, ce qui réduit les temps de cycle globaux. Automatisez le fraisage de matière laissée pour prendre en charge l'ébauche en plusieurs étapes, en veillant à ce qu'aucun matériau ne soit laissé non usiné. Contrôlez les zones d'usinage avec précision à l'aide de méthodes avancées, améliorant ainsi la précision des stratégies d'usinage. Utilisez des stratégies de finition fluides pour obtenir une finition de surface de haute qualité.

Fraisage 2,5 axes : usinez avec le fraisage volumétrique pour accélérer la programmation des pièces prismatiques, tandis que l'usinage basé sur les primitives automatise la programmation. Les stratégies d'usinage à grande vitesse peuvent réduire le temps d'usinage jusqu'à 60 %, et la programmation de pièces multiples augmente la productivité.

Tournage : usinez efficacement des pièces cylindriques sur des tours à broche simple et double grâce à des fonctionnalités de tournage complètes. Les stratégies d'ébauche comprennent les opérations de surfaçage, de tournage, de tournage inverse, d'alésage et de contre-dépouille, tandis que les techniques de finition englobent les stratégies de passes multiples et le dressage. La création de trous comprend les opérations de pointage, perçage, perçage par passes, brise-copeaux, alésage et taraudage, avec un rainurage offrant un contrôle flexible des points de suivi et un filetage pour les diamètres extérieurs et intérieurs.

Palpage sur machine : générez et visualisez les trajectoires de palpage avec le palpage sur machine et créez des cycles de palpage efficaces pour les opérations de fraisage et de tournage. Générez un code de commande numérique (CN) de manière transparente à l'aide d'un post-processeur intégré et simulez l'ensemble du processus à l'aide d'un jumeau numérique de la pièce, du palpeur et de la machine-outil. Détectez les variations de processus en temps réel pour ajuster les paramètres d'usinage et obtenir des résultats optimaux.

Outils CAO intégrés : NX CAM fournit des capacités de CAO de pointe pour la modélisation, l'édition et l'assemblage, ce qui accélère la programmation CN. Les convertisseurs intégrés vous permettent de lire tous les formats de données standard, notamment IGES, DXF, STEP, STL et JT.

Les mesures de fabrication sont basées sur des tests d'usinage internes ou des études de comparaison internes.

Rendu 3D d'une machine-outil conçue par NX.

Avantages de NX X Manufacturing :

  • Programmez avec des outils CAO/FAO avancés adaptés à vos besoins spécifiques de fabrication
  • Réduisez les coûts initiaux et rationalisez le déploiement grâce à la technologie du cloud
  • Augmentez votre productivité grâce à des capacités de programmation CN de pointe
  • Améliorez la collaboration entre les parties prenantes grâce à des solutions basées sur le cloud
  • Développez les fonctionnalités de vos solutions avec la licence basée sur la valeur

Solution personnalisable

Étendez les fonctionnalités avec la licence NX X Manufacturing basée sur la valeur pour configurer et personnaliser vos solutions, avec notamment :

  • Outils de modélisation avancés
  • Capacités d'usinage spécialisées
  • Simulation gérée par code G
  • Solution de post-traitement moderne

Fonctionnalités de NX X Manufacturing Premium

Comparez les solutions NX X Manufacturing

Découvrez les fonctionnalités des 3 niveaux évolutifs des solutions NX X Manufacturing : Standard, Advanced et Premium

Meilleur logiciel de FAO pour la conception et la fabrication

Nitin S., ingénieur-concepteur, petite entreprise

Fonctionnalités avancées pour l'usinage de pièces complexes

Mohammed S., responsable de programme, entreprise de taille moyenne

Supérieur pour les calculs 3D et la création de parcours d'outils

Utilisateur vérifié dans le secteur manufacturier, petite entreprise

Découvrez les produits NX X Manufacturing associés

Obtenez plus de détails sur notre large gamme de solutions cloud pour vos besoins spécifiques en fabrication de pièces.

Teamcenter Share : collaboration sur le cloud

Optimisez l'ensemble de votre processus de production avec Teamcenter Share, une solution de collaboration cloud nouvelle génération de Siemens, qui se connecte de manière transparente au logiciel NX CAM. Communiquez et partagez des informations en toute sécurité avec des parties prenantes internes et externes dans le cloud.

Connectez les équipes de conception, de fabrication et d'atelier pour gérer une production plus flexible et plus efficace.

Votre abonnement inclut également l'accès à Teamcenter Share. Avec des fonctionnalités de stockage centralisé et sécurisé ainsi que de partage via adresse e-mail, Teamcenter Share vous permet de collaborer instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients. Un compte Enterprise Cloud (ECA) vous sera fourni pour que les administrateurs puissent accéder à Teamcenter Share et attribuer des privilèges supplémentaires.

Tous les utilisateurs Teamcenter Share autorisés (sauf les utilisateurs invités) auront accès à la formation à la demande "Getting Started with Siemens Xcelerator Academy" (LAAS49000) sur le portail Siemens Xcelerator Academy.

En savoir plus sur NX for Manufacturing

Support client

Siemens offre un support client de classe mondiale pour NX et tous nos produits.

Blog NX Manufacturing

Tenez-vous au courant des actualités et des points forts du logiciel NX for Manufacturing sur notre blog.

Communauté NX Manufacturing

Rejoignez la communauté ou obtenez des réponses à toutes vos questions sur le logiciel NX for Manufacturing.