Simcenter Mechanical

Simcenter Femap/Nastran Dynamic Response

Effectuez des simulations structurelles et des analyses de réponse dynamique pour mieux comprendre la capacité de vos produits à résister aux conditions de charge et aux vibrations.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

Structural simulation and dynamic response analyses with Simcenter Femap pre/post with Simcenter Nastran Dynamic Response.

Pourquoi Simcenter Femap/NASTRAN Dynamic Response ?

Avantages

Simulez vos produits pour les types les plus courants de problèmes structurels et de réponse dynamique avant même de construire un prototype physique. Simcenter Femap/NASTRAN Dynamic Response vous aide à créer rapidement des modèles de simulation et à comprendre comment vos produits peuvent résister aux vibrations.

Fonctionnalités clés

Simcenter Femap/NASTRAN Dynamic Response permet de calculer la réponse forcée du produit par rapport aux entrées (de type charge ou dynamique) qui varient selon le temps et la fréquence ainsi que le calcul de valeurs propres complexes. L'analyse de réponse dynamique inclut les fonctionnalités du module de base pour les modes linéaire, statique et normal.

Inclut :

  • Pré- et post-traitement Femap
  • Statique linéaire
  • Flambage
  • Modes propres
  • Transfert thermique
  • Non-linéaire de base
  • Réponse transitoire
  • Réponse en fréquence
  • Valeurs propres complexes
  • Spectre de réponses
  • Vibration aléatoire
  • Collaboration sur le cloud

Ce qui est inclus

Cette offre groupée comprend les modules de produit suivants :

  • Simcenter Femap
  • Simcenter NASTRAN Basic
  • Simcenter Nastran Dynamic Response
  • Teamcenter Share

Ce qu'en disent nos clients

Convivial et facile à prendre en main

Utilisateur vérifié dans le secteur de l'ameublement, petite entreprise

Excellent programme pour un large éventail d'analyses

Spécialiste en chef, client d'entreprise

Idéal pour la MEF

Associé expert senior, petite entreprise

Lire les études de cas