Représentez avec précision les performances des pneus afin de prévoir les aspects importants du pneu pour le véhicule, tels que la stabilité directionnelle, la distance de freinage et le confort de conduite. Simcenter Tire vous aide à modéliser les caractéristiques des pneus hautement non linéaires avec efficacité et précision, pour vous permettre d'analyser le comportement du véhicule mieux et plus tôt.
Comprendre les forces et les moments des pneus
La modélisation des performances des pneumatiques exige beaucoup d’expertise et une grande spécialisation. Simcenter Tire vous offre une suite d’outils pour représenter avec précision les forces et les moments des pneus, afin qu’ils puissent être propagés à divers outils de simulation des performances de véhicules.
Mettre en œuvre la norme mondiale pour Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simule avec précision un comportement stable et transitoire jusqu’à 8 Hz pour le traitement, le prototypage de contrôle et les analyses ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre est le seul modèle de pneu basé sur Magic-Formula disponible dans tous les principaux packages de simulation dynamique des véhicules, permettant une normalisation intra et inter-entreprises.
Analysez toute la dynamique du véhicule à l’aide d’un modèle de pneu tout-en-un
Simcenter Tire MF-Swift prolonge Simcenter Tire MF-Tyre en ajoutant la modélisation du glissement en virage, la dynamique de la ceinture de pneu et l’enveloppe d’obstacles 3D générique pour le stationnement, le confort de conduite, la prévision de la charge sur route et l’analyse des vibrations. La configuration modulaire vous aide à adapter la complexité du modèle au problème d’ingénierie. Simcenter Tire MF-Swift est le modèle de pneu le plus rapide sur le marché pour les simulations 3D de routes accidentées.
Identification conviviale des paramètres du modèle de pneu à partir des données mesurées
Convertissez facilement les données mesurées en paramètres à utiliser avec les modèles Simcenter Tire à l’aide d’un outil convivial d’identification des paramètres des pneus qui inclut la visualisation des données, une fonctionnalité de base de données et des capacités d’estimation avancées. Simcenter MF-Tool vous aide à visualiser, ajuster et modifier les modèles de pneumatiques, ainsi qu’à étudier les effets des changements d'état des pneus, notamment la pression de gonflage, la rigidité, les niveaux de frottement, grâce à la mise à l’échelle automatique des propriétés des pneus.
Mesure de la performance des pneus pour de nombreux types de surfaces de route
En plus des logiciels, Siemens peut vous aider à mesurer les performances physiques des pneus. La remorque d’essai Simcenter est un laboratoire d’essais sur route spécialement conçu pour mesurer les forces et les moments que subit un pneu sur la route dans diverses situations, notamment sur route sèche, mouillée, enneigée et glacée.
Accès facile à des jeux de paramètres de modèles de pneus haute qualité, pour les simulations de dynamique du véhicule
Visitez le Tire Model Marketplace, une boutique en ligne où vous pourrez trouver des jeux de paramètres de modèle de pneus (fichiers TIR) prêts à l’emploi et non exclusifs à utiliser dans les simulations dynamiques de véhicules.