Dans les zones urbaines, le bruit de la circulation peut être une source importante d'inconfort, affectant la vie quotidienne de millions de personnes et pouvant nuire à leur santé et à leur bien-être. Afin de créer un environnement de vie plus harmonieux et de réduire les risques d'exposition au bruit, les législateurs s'efforcent d'établir des niveaux d'émission acceptables et d'imposer des limites au niveau de bruit au passage (PBN). Les normes de certification ISO sont utilisées pour s'assurer que les véhicules sont conformes à la législation en vigueur. Ce type de certification est requis pour tous les types de véhicules routiers, y compris les camions, les autobus, les motocyclettes, les voitures de tourisme et les camping-cars.
Pour les véhicules hybrides et électriques, de nouvelles normes sont en place pour mesurer les émissions sonores minimales. Pour ces véhicules, un système d'alerte acoustique pour véhicule (AVAS) ajoute des bruits extérieurs pour assurer la sécurité des piétons. Nous proposons un portefeuille complet de matériels modulaires pour une acquisition de données fiable combinée à un logiciel complet d'ingénierie du bruit au passage. La combinaison des deux permet d'améliorer la précision et l'efficacité, mais fournit aussi des informations techniques qui vont bien au-delà des procédures de certification, par exemple en identifiant les causes profondes des principaux facteurs de bruit.