Divers pays du monde ont légiféré sur des limites explicites sur la quantité de bruit que différents types de machines peuvent produire. Cela signifie que tout fabricant qui souhaite vendre certains équipements sur ces marchés doit mesurer son niveau de puissance acoustique émis et rester en dessous de l'objectif spécifié fixé par la législation nationale. Comment votre équipe d'ingénierie peut-elle garantir et certifier que vos produits répondront à ces exigences exigeantes en matière de bruit et de vibrations ?
Avec des normes ISO qui spécifient des procédures de mesure du bruit pour un type particulier de machines ou d'équipements. Le respect de ces normes de code de test de bruit garantit des résultats fiables et reproductibles. Les trois principales normes ISO concernent la puissance acoustique, l'intensité sonore et les vibrations du corps humain. Voir ci-dessous pour plus de détails sur chaque type de norme ISO.
Son et vibrations Simcenter
Les solutions de certification du son et des vibrations Simcenter peuvent vous aider à rationaliser le processus de certification ISO. Combinez le logiciel Simcenter Testxpress basé sur les tâches avec des modèles ISO prédéfinis en conjonction avec l'outil d'acquisition de données multicanal compact, le matériel Simcenter SCADAS XS pour les mesures du son et des vibrations. Les deux systèmes prennent en charge une large gamme de capteurs ou de connectivité directe, allant des accéléromètres avec circuits piézoélectriques intégrés (ICP) et des microphones sur les capteurs de température et les capteurs de jauge de contrainte jusqu'aux capteurs GPS intégrés et aux systèmes de bus CAN.
Simcenter peut vous aider à augmenter votre part de marché en vous développant sur de nouveaux territoires tout en garantissant la conformité aux réglementations et normes locales en matière de son et de vibrations.
Certification du son et des vibrations
Utilisez Simcenter SCADAS XS et Simcenter Testxpress pour améliorer les tests de certification du son et des vibrations pour la puissance acoustique et les vibrations du corps humain.