La simulation CFD entièrement intégrée à la CAO effectue une simulation d'écoulement fluidique et d'évaluer le transfert de chaleur dans l'environnement de conception CAO, en utilisant la géométrie CAO dans une interface intuitive. Cela élimine les frais généraux de traduction des données CAO, élimine la simplification de la géométrie ou la préparation aux étapes CFD et permet aux ingénieurs de mener plusieurs études de conception et d'évaluer les résultats. Les ingénieurs concepteurs peuvent donc se concentrer sur la façon dont les modifications apportées à la géométrie ou aux conditions des limites de fonctionnement influencent les performances. Les résultats de la simulation étant disponibles à un stade plus précoce du développement, il est possible de prendre des décisions en connaissance de cause.