Les données de charge réelle collectées sur les équipements agricoles, de construction et miniers sont essentielles pour la validation et la vérification des performances des machines virtuelles et physiques.
Les conditions de test sur le terrain sont parmi les plus difficiles en raison des températures extrêmes, de l'humidité, de la boue, de la poussière et des niveaux élevés de chocs et de vibrations qui posent des défis à tout équipement.
Les échéances imminentes nécessitent d'accélérer la campagne d'acquisition en optimisant les processus opérationnels du début à la fin. Il est essentiel de pouvoir capturer autant de phénomènes physiques que possible en même temps pendant les mesures.
Le travail sur le terrain nécessite un système offrant une évolutivité allant du petit au grand nombre de canaux, de la flexibilité, une instrumentation et le montage de l'équipement de toutes les manières possibles. Les utilisateurs doivent pouvoir se connecter depuis n'importe quel endroit, depuis leur bureau, sur le terrain d'essai ou sur des réseaux distants avec n'importe quel dispositif, y compris un smartphone. Les travailleurs sur le terrain ont besoin d'un système qui fournit des
informations d'ingénierie, des données de haute qualité et des performances embarquées et garantissant que les données correctes ont bien été capturées avant de quitter le terrain.
Notre système d'acquisition de données robustes déploie des mesures multiphysiques précises à tout moment et en tout lieu. Sa conception robuste, son extrême flexibilité, ses performances supérieures et sa connectivité inégalée facilitent une exécution plus rapide et plus rentable des campagnes de test
s les plus exigeantes.
Augmentez vos informations d'ingénierie en matière de durabilité
Apprenez au cours de ce webinaire comment économiser du temps et de l'argent pour le développement de vos machines d'équipement lourd avec un système d'acquisition de données robuste, flexible et multiphysique.