Notre acquisition de données de charge sur route (RLDA) est une excellente méthode pour mesurer la réponse précise du véhicule sur les routes publiques du marché prévu ou sur les terrains d'essai en reproduisant des profils de conduite spécifiques. Il s'agit donc d'un point de départ essentiel pour bénéficier d'une ingénierie efficace en matière de durabilité des véhicules.
Aujourd'hui, les équipes d'essais de durabilité subissent une pression importante pour fournir des données de haute qualité le plus rapidement possible et pour autant de véhicules que possible. L'utilisation de systèmes traditionnels complexes et chronophages peut parfois rendre la vie professionnelle un peu stressante. C'est pourquoi de plus en plus d'équipes se tournent vers des méthodes de pointe, telles que notre solution RLDA. Cette dernière vous permet non seulement d'acquérir des données fiables dans des conditions d'essais extrêmes, mais elle fournit également un conditionnement de signal universel intégré pour faciliter la configuration de différents types d'essais. Compacte et facile à installer, elle communique avec une large gamme de capteurs analogiques et numériques et offre un nombre de canaux flexible.
La solution est intuitive pour les techniciens et fournit des mesures précises dès la première utilisation, en guidant de manière transparente les utilisateurs novices comme expérimentés tout au long du processus d'acquisition de la durabilité.
Simcenter Testlab Neo pour les essais de durabilité
Découvrez-en plus sur les fonctionnalités d'essais de durabilité de Simcenter Testlab Neo.