La sécurité des occupants et des piétons est un aspect critique de la conception qui détermine si un véhicule peut être homologué. Il faut donc procéder à des tests approfondis sur les prototypes avant de mettre un véhicule sur le marché. Toutefois, ces tests sont coûteux et peuvent entraîner des retards importants, surtout lorsque des problèmes sont découverts. C'est pourquoi les fabricants d’automobiles réduisent la durée et les coûts de prototypage en effectuant des recherches et des analyses préalables à l'aide de la simulation.
Simcenter propose des solutions logicielles pour la simulation de la sécurité des occupants et des piétons. Le logiciel est équipé d'une large gamme de modèles humains et de mannequins multi-corps qui sont utilisés pour analyser divers scénarios critiques en matière de sécurité. Grâce à la vitesse de calcul offerte par la dynamique multi-corps par rapport à l'analyse par éléments finis (FEA), les ingénieurs peuvent concevoir des systèmes de sécurité de manière efficace.
Simcenter Active Human
Obtenez une prédiction précise de la réaction du corps humain pendant les manœuvres du véhicule.