1. Home
Un groupe de personnes à une table de conférence, avec des ordinateurs portables affichant une analyse structurelle Simcenter

Simcenter

Logiciel d'analyse structurelle

Simulez des structures pour comprendre comment elles fonctionnent lorsqu'elles sont soumises à des contraintes, des déformations, etc.

Consolider les outils d'analyse structurelle

La simulation d'analyse structurelle est l'étude des effets du poids et de la tension sur une structure. Comprendre comment un composant ou un ensemble de produits réagit aux contraintes ou aux vibrations est essentiel dans n'importe quelle industrie. Cependant, à mesure que la complexité des produits et des matériaux s'accroît, les ingénieurs ont besoin d'outils qui vont au-delà des analyses statiques linéaires.

Simcenter fournit le logiciel d'analyse structurelle dont vous avez besoin pour simuler un large éventail d'applications dans un environnement utilisateur unique. Vous n'avez plus besoin d'un outil pour l'analyse statique linéaire, d'un autre pour étudier la fatigue et d'un troisième pour l'analyse non linéaire. Cela permet aux services d'ingénierie de consolider leurs outils d'analyse structurelle et aux utilisateurs d'apprendre à utiliser une seule interface.

Conception et analyse structurelles des avions

Passer d'une aviation alimentée par des combustibles fossiles à une aviation durable constitue un énorme défi d'ingénierie, mais il est nécessaire de rester compétitif. Découvrez une approche de conception et d'analyse structurelle de cellules connectées qui favorise le développement d'une aviation plus durable.

3D CAE model of a jet engine turbine with cross-sectional view showing internal components and stress analysis visualization.

CAE Summit 2025 with Maya HTT

Meet CAE innovators, experts and developers to get together and share ideas.
October 8-9 | Orlando, FL USA

What is structural analysis software?

Finite element analysis

Finite element analysis (FEA) is the technological and mathematical foundation for simulating structural performance. FEA is a well-established methodology to aid the engineering design and analysis of many kinds of products.

Linear analysis

Linear structural analysis is a method used to determine how a structure behaves under load, assuming a linear elastic material and small deformations. This is the most common type of structural analysis performed today.

Nonlinear analysis

Nonlinear structural analysis is used to account for changes in a structure's geometry, material properties, and stiffness when subjected to loads, where the relationship between forces and displacement is not linear.

Free 30-day trail: Simcenter 3D

Rapidly make a design change that are replicated in your simulation model then simulate again in seconds.

Étude de cas

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering utilise Simcenter Femap et Nastran pour réduire le temps de conception grâce à une analyse de haute qualité et une modélisation flexible.

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap
Case Study

Responding quickly to ship structural analysis needs with easy-to-use Simcenter Femap

Société:Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering

Secteur d'activité:Construction navale

Lieu:Yokosuka City , Japan

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Femap

Explore structural analysis simulation capabilities

Select...

Linear statics analysis

Linear analysis is used to solve static problems, such as determining if a structure will fail under a prescribed load. This analysis is particularly useful for studying structures under static loads, where the loads are applied slowly and remain constant over time.

With the Simcenter Nastran solver, you can simulate both transient and harmonic excitations and use its damping models to choose between direct or forced response.

Analyse linéaire d'un visuel de structure mécanique du logiciel Simcenter 3D.
Heatmap of the stress points within a car unibody shell

Normal modes

Normal modes analysis helps you to determine the natural frequencies and corresponding mode shapes of a structure. This helps you understand the dynamic behavior of your design and identify potential resonance problems.

Understanding your model's dynamic behavior through modes and test measurements can help you achieve an accurate and efficient solution. Thanks to the rapid analysis capabilities of RDMODES, Simcenter Nastran can generate modes for large systems with numerous modes

Buckling

Simcenter can help you predict the load at which a structure will buckle or undergo a sudden change in shape under compressive loads. This helps you identify potential stability issues and optimize designs for slender or thin-walled structures.

linear buckling of a cylinder in Simcenter 3D

Industry applications

Select...

Simcenter 3D equips aerospace engineers with a robust set of tools for diverse analysis tasks, ensuring the structural integrity, performance, and reliability of aircraft and spacecraft components.

  • Airplane frame analysis: Assesses stiffness, durability, and modal frequency for structural integrity.
  • Wing Evaluation: Measures stiffness, skin buckling resistance, and modal frequency to optimize aerodynamic performance.
  • Control Surfaces Assessment: Evaluates the strength of pylons, ailerons, and stabilizers against flight forces.
  • Spacecraft Durability Checks: Analyzes thermal stress and distortion in composites for reliability in space conditions.
  • Aero Engine Simulation: Provides insights into rotating loads, thermal stress, and components like compressors and turbines.
  • Launch Vehicle Stress Assessment: Evaluates thermal loads, maneuver forces, and wind effects critical for mission success.
Simcenter 3D Structural Analysis Industries Plane

Découvrir les logiciels d'analyse structurelle

Webinaire à la demande | 51 minutes

Analyse structurelle marine

Combinez simulation et test pour créer un véritable jumeau numérique, garantissant des simulations d'analyse structurelle précises.

Un visuel d'analyse de la structure du navire du logiciel Simcenter.
Structural analysis

Learn more

Frequently asked questions