Avec Simcenter, tirez parti des meilleures technologies de simulation. La plateforme est dotée de plusieurs fonctionnalités numériques, dont un solveur de qualité, un outil d’analyse approfondie des performances, un puissant outil de partitionnement discret et une fonctionnalité de traitement parallèle. De plus, Simcenter permet de couvrir toutes les phases Model-in-the-Loop (MiL), Software-in-the-Loop (SiL) et Hardware-in-the-Loop (HiL) grâce à ses bibliothèques compatibles temps réel et à la rationalisation proposée par les nombreux outils de simplification des modèles. Les modèles Simcenter peuvent être exportés vers au moins une douzaine de cibles en temps réel.
L'intégration 1D/3D sans faille est assurée par des capacités d'importation conviviales de l'analyse par éléments finis (FEA)/la méthode par éléments finis (FEM) et de la conception assistée par ordinateur (CAO), ainsi que par de nombreuses interfaces dédiées avec des outils de mécanique des fluides numériques (CFD) ou de simulation multi-corps (MBS). Simcenter prend en charge tous les modes de couplage de la norme Functional Mock-up Interface (FMI). Son interface générique de co-simulation permet un couplage sur mesure avec des codes internes ou hérités. Enfin, la prise en charge du langage Modelica offre la possibilité de combiner les meilleures approches de modélisation causales et acausales au sein d'une seule plateforme.
Exemple de CAE Value AB
Eric Wendeberg et Kim Bladh, consultants techniques seniors chez CAE Value AB, expliquent comment ils utilisent Simcenter Amesim et Simcenter HEEDS pour réaliser l'équilibrage multi-attributs de véhicules hybrides.