1. Home
Un homme portant un casque de sécurité travaille sur un ordinateur affichant un programme de planification de la fabrication

Teamcenter

Planification du processus de fabrication et gestion des données

Fabrication connectée pour améliorer votre entreprise

Entrez en production plus rapidement grâce à la planification du processus de fabrication et à la gestion des données Teamcenter. Collaborez instantanément et en toute sécurité afin d'optimiser les opérations de production et d'assemblage des pièces. Exécutez toutes les activités connexes plus efficacement grâce à une continuité numérique qui couvre votre organisation et vos usines.

Gérez les processus de fabrication dans le cloud

La gestion des processus de fabrication SaaS est disponible dans le cloud, gérée pour vous par des experts Siemens. Commencez dès maintenant avec les meilleures pratiques préconfigurées. Bénéficiez d'informations en continu sur la fabrication grâce à un échange de données sécurisé, avec visibilité sur les processus. Connectez vos techniciens, vos ingénieurs de production, vos planificateurs, vos utilisateurs d'atelier, vos partenaires et fournisseurs, vos constructeurs de lignes, vos centres de conception et plus encore.

Illustration de trois techniciens d'usine collectant des données de fabrication à partir de leur système de gestion des processus de fabrication SaaS dans le cloud. Superposition d'images montrant le transfert de données.

Planifiez et gérez vos processus de fabrication en toute simplicité

Créez et gérez les données de nomenclature de fabrication et de nomenclature des processus pour comprendre quoi fabriquer et comment. Intégré aux solutions de fabrication numérique de Siemens, Teamcenter facilite la collaboration entre l'ingénierie, la fabrication et l'exécution. Réutilisez les processus d'assemblage en usine, créez et partagez les instructions de travail avec l'atelier, effectuez une analyse temporelle et un équilibrage des chaînes, etc.

Illustration d'une personne vêtue d'une chemise verte regardant un écran d'ordinateur dans un atelier de fabrication. L'illustration sur l'écran de l'ordinateur montre Teamcenter, intégré aux solutions de fabrication numérique de Siemens.

Créez et partagez des instructions de travail électroniques

Créez des instructions de fabrication complètes pour améliorer la lisibilité des étapes du processus pour le personnel de votre atelier. Fournissez les informations les plus récentes et démontrez clairement les étapes de la nomenclature à l'aide d'outils de visualisation 2D et 3D et de la réalité augmentée. La documentation relative à cette procédure est automatiquement mise à jour via la gestion des révisions, ce qui vous permet de réagir à la fois vite et aisément aux modifications, avant et pendant la production.

Illustration de deux techniciens de service qui portent des casques de sécurité jaunes et des gilets de sécurité orange. Ils sont en train de réparer un tracteur. Ils étudient la documentation relative au processus mise à jour par le biais de la gestion des révisions.

Créez et tenez à jour la nomenclature de processus

Créez des processus et des opérations dans la nomenclature de processus pour la chronologie des étapes des plans d'assemblage. Affectez les pièces et les assemblages pertinents de la nomenclature de fabrication aux opérations, en spécifiant les outils et ressources requis à partir de la nomenclature d'équipement, ou via une bibliothèque d'objets classifiés. Rationalisez les modifications de l'ingénierie produit dans la nomenclature de processus à l'aide d'outils de contrôle de responsabilité, afin de maintenir la synchronisation de l'ingénierie et de la fabrication.

Illustration d'un travailleur portant un casque de blanc et un gilet de sécurité supervisant une chaîne de montage automatisée.

Réconciliez aisément les nomenclatures d'ingénierie et de fabrication

Mettez rapidement à jour les plans de processus d'assemblage en fonction des modifications de conception, à l'aide de la plateforme intégrée de développement de produits et de processus dans Teamcenter. Les outils de contrôle de la responsabilité de la nomenclature aident les ingénieurs produits et de fabrication à visualiser et valider rapidement l'impact de toute modification des produits et processus. Cela permet d'éviter une identification coûteuse et tardive des problèmes de production.

Illustration d'une personne devant un écran d'ordinateur. Elle consulte les plans de processus d'assemblage sur la plateforme de développement dans Teamcenter.

Estimez les durées des opérations et effectuez l'équilibrage des lignes de production

Les solutions de gestion du temps et d'équilibrage apportent une visibilité sur les activités de processus de fabrication à valeur ajoutée et sans valeur ajoutée. L'analyse du temps utilise des normes de temps, telles que MTM, avec une intégration incluse dans TiCon. L'équilibrage de ligne affiche les cumuls temporels visuels pour les opérations, les stations et les opérateurs. Optimisez le plan à un temps de Takt cible, améliorez le travail de l'opérateur dans la ligne et évaluez les plans alternatifs.

Illustration d'un travailleur devant un écran d'ordinateur. Il consulte des données de gestion du temps et d'équilibrage des lignes de performance. Une image agrandie de ces mêmes données est projetée sur le mur derrière l'écran de l'ordinateur.

Optimisez la planification de la production avec la fabrication de pièces

Transformez votre atelier d'usinage en une opération axée sur les données avec des informations relatives à la conception des produits et à la planification de l'assemblage au sein d'un seul et même système. Optimisez vos processus de production avec la planification des pièces, la connexion à l'atelier et à une bibliothèque de ressources de fabrication.

Une illustration présentant les pièces de fabrication et leur lien avec la planification des pièces, l'atelier et une bibliothèque de ressources de fabrication.

Gérez numériquement les ressources de fabrication

Trouvez rapidement ce dont vous avez besoin et gérez efficacement vos ressources de fabrication grâce à de puissantes fonctionnalités de recherche et d'extraction dans un système de classification complet. La bibliothèque de ressources de fabrication (LMR) fournit des données d'outils de coupe préchargées et est accessible directement depuis NX CAM. Vous pouvez créer des assemblages d'outils ou importer des données à partir de catalogues de fournisseurs d'outils.

Illustration d'un écran d'ordinateur affichant une bibliothèque de ressources de fabrication (MRL) dans NX CAM.

Connectez-vous à l'atelier

Utilisez une plateforme unique pour connecter planification et production. Livrez les données correctes directement à votre équipement de fabrication (y compris les machines CNC, les CMM et les robots). Communiquez vos plans de processus de fabrication complets dans tous les domaines fonctionnels. Soyez clairs sur les méthodes et l'emplacement de fabrication des produits. Veillez à ce que toutes les parties prenantes sachent quelles ressources sont nécessaires.

Illustration d'un employé d'atelier regardant un atelier d'usinage numérique sur une tablette portable. Il se tient devant une chaîne d'assemblage.

Collaboration nouvelle génération avec Teamcenter Share

Optimisez vos processus de production et de fabrication avec Teamcenter Share, une solution de collaboration basée sur le cloud avec une connexion transparente au logiciel Teamcenter Easy Plan. Étendez la portée des données et des processus liés à la planification de la fabrication au-delà de vos équipes internes pour travailler plus intelligemment et accélérer l'innovation.

En savoir plus

00:00
00:00

En savoir plus