Permette di ottenere una rappresentazione precisa delle prestazioni dei pneumatici, per prevedere importanti aspetti del veicolo, quali stabilità direzionale, spazio di frenata e comfort di guida. Simcenter Tire aiuta a modellare in modo efficace e preciso le caratteristiche altamente non lineari degli pneumatici in modo da poter analizzare meglio e prima il comportamento del veicolo.
Comprendi le forze e i momenti dei pneumatici
La modellazione delle prestazioni dei pneumatici richiede competenze e specializzazione significative. Simcenter Tire offre una suite di strumenti per rappresentare accuratamente le forze e i momenti dei pneumatici in modo che possano essere propagati a una varietà di strumenti di simulazione delle prestazioni dei veicoli più diffusi.
Implementa lo standard globale per la Pacejka Magic Formula
Simcenter Tire MF-Tyre simula accuratamente il comportamento stazionario e transitorio fino a 8Hz per la gestione, la prototipazione del controllo e le analisi ADAS. Simcenter Tire MF-Tyre è l'unico modello di pneumatico basato Sulla Magic-Formula disponibile in tutti i principali pacchetti di simulazione dinamica dei veicoli, consentendo la standardizzazione interna e interaziendale.
Analizza tutte le dinamiche del veicolo utilizzando un modello di pneumatico all-in-one
Simcenter Tire MF-Swift estende Simcenter Tire MF-Tyre con modellazione dello slittamento in curva, dinamica della cintura dei pneumatici e l’inviluppo generico degli ostacoli 3D per il parcheggio, il comfort di guida, la previsione del carico stradale e l'analisi delle vibrazioni. La configurazione modulare consente di adattare la complessità del modello al problema di progettazione. Simcenter Tire MF-Swift è il modello di pneumatico più veloce sul mercato per le simulazioni 3D di strade sconnesse.
Identificazione dei parametri del modello di pneumatico di facile utilizzo a partire dai dati misurati
Converti facilmente i dati misurati in parametri da utilizzare con i modelli Simcenter Tire utilizzando uno strumento di identificazione dei parametri del pneumatico di facile utilizzo che include la visualizzazione dei dati, la funzionalità di database e capacità di stima avanzate. Simcenter MF-Tool consente di visualizzare, ottimizzare e modificare i modelli di pneumatici, nonché di studiare gli effetti del cambiamento delle condizioni degli pneumatici, come la pressione di gonfiaggio, la rigidità, i livelli di attrito, mediante il ridimensionamento automatico delle proprietà degli pneumatici.
Misura le prestazioni dei pneumatici per molti tipi di superfici stradali
Oltre al software, Siemens può aiutarti a misurare le prestazioni fisiche degli pneumatici. Il rimorchio di prova Simcenter è un laboratorio di test su strada progettato specificamente per misurare le forze e i momenti che un pneumatico produce quando si trova su strada in varie situazioni, come condizioni di strada asciutta, bagnata, innevata e ghiacciata.
Accedi facilmente a set di parametri di modelli di pneumatici di alta qualità per simulazioni dinamiche dei veicoli
Dai un'occhiata al Tire Model Marketplace, un negozio online dove puoi trovare set di parametri di modelli di pneumatici non esclusivi (file TIR) da utilizzare nelle simulazioni della dinamica del veicolo.