Simcenter Micred Powertester combina cicli di potenza attivi con la caratterizzazione termica transitoria e l'indagine della struttura termica. Esegui la valutazione non distruttiva struttura-funzione mentre il dispositivo è montato, fornendo una valutazione elettrica e strutturale completa del dispositivo.
Affidati a uno strumento affidabile
Simcenter Micred Powertester supporta test e diagnosi automatici di possibili cause di guasto dei componenti di alimentazione nell'area di produzione. La domanda di energia dei sistemi elettronici industriali e di consumo è in aumento e i fornitori di componenti elettronici di potenza e gli OEM devono affrontare la sfida di fornire sistemi altamente affidabili necessari per l'aviazione, i veicoli elettrici, i treni, la generazione di energia e la produzione di energia riutilizzabile. Simcenter Micred Powertester è in grado di alimentare i moduli attraverso decine di migliaia, potenzialmente milioni, di cicli, fornendo contemporaneamente una diagnosi in tempo reale dei guasti in corso.
Ricevi una diagnosi dei guasti in tempo reale
Simcenter Micred Powertester è l'unica macchina costruita per gli ambienti di produzione e di laboratorio che esegue cicli di potenza automatizzati producendo al contempo dati analitici per la diagnosi in tempo reale dei guasti in corso. È progettato per eseguire test di durata per verificare l'affidabilità delle applicazioni che utilizzano moduli elettronici di potenza.
Accelera il processo
Simcenter Micred Powertester è unico nel suo genere, in quanto consente di eseguire contemporaneamente test di potenza e cicli completamente automatizzati, sulla stessa macchina, senza dover rimuovere il dispositivo in fase di test durante il processo. Una semplice interfaccia touch-screen consente a un tecnico di utilizzarlo in produzione e/o a un ingegnere addetto all'analisi dei guasti di utilizzarlo in laboratorio.
Caratterizzazione di IGBTS per autoveicoli: un metodo di prova non distruttivo per cicli di alimentazione unico nel suo genere
Questo documento illustra l'esclusivo metodo di test del ciclo di potenza non distruttivo per caratterizzare questi componenti critici: comprendere il percorso del calore, ridurre il rischio di guasti e migliorare l'affidabilità sotto carichi elevati.