Simcenter Qsources è una suite completa di hardware innovativo per l'eccitazione del suono e delle vibrazioni per misurare i punti guida e le funzioni di risposta in frequenza strutturale e vibroacustica. Un set completo di prodotti Qsources copre l'intera gamma di misurazioni della funzione di trasferimento (reciproca), concentrandosi sugli attributi delle prestazioni, come la dinamica del sistema e la qualità del suono.
Lavora con una suite hardware completa
Simcenter Qsources offre un'ampia gamma di strumenti hardware innovativi per l'eccitazione del suono e delle vibrazioni, dagli shaker elettrodinamici compatti alle sorgenti monopolari a velocità volumetrica.
Migliora la ripetibilità
Il design specifico degli shaker consente un facile accesso a punti difficili da raggiungere, permette una corretta accuratezza dell'angolo e della posizione dello shaker, migliora la ripetibilità e il rapporto segnale/rumore e fornisce buoni livelli di eccitazione nella gamma di frequenze pertinenti. Ciò si traduce in funzioni di risposta in frequenza accurate e di alta qualità come input per la dinamica strutturale e l'analisi del percorso di trasferimento.
Integrazione con hardware di acquisizione dati
L'hardware di eccitazione Simcenter Qsources si integra perfettamente con l'hardware di acquisizione dati Simcenter SCADAS e il software di acquisizione e analisi Simcenter Testlab. Ciò offre una combinazione di soluzioni esclusiva che supera gli attuali standard di mercato in termini di produttività, accuratezza dei dati e aspettative generali dei clienti.
Portafoglio di prodotti hardware per l'eccitazione di Simcenter Qsources
Garantisce un carico di massa minimo e al contempo è autoportante e autoallineante.