Affidati alla flessibilità, alle prestazioni e alla precisione dell'hardware Simcenter SCADAS per eseguire un'ampia gamma di campagne di misurazione multifisica.
Tutto l'hardware Simcenter SCADAS supporta una serie di trasduttori analogici e digitali per l'ingegneria acustica, delle vibrazioni e della durata. L'hardware è perfettamente integrato con Simcenter Testlab per accelerare la configurazione dei test e ottenere risultati accurati e può essere un investimento a prova di futuro o una soluzione a tempo più agile, scalabile e flessibile per rispondere alle sfide dell'ingegneria delle prestazioni.
Passare rapidamente dalla misurazione all'insight
- Misura e sincronizza un'ampia varietà di dati di sensori analogici e digitali per l'elaborazione e l'analisi in un unico file
- Ottieni un elevato throughput dei dati sia a bassa che ad alta frequenza di campionamento
- Utilizza un unico sistema per applicazioni multifisiche
- Evitare più test singoli per guadagnare tempo con la strumentazione
- Standardizza, automatizza o esegui autonomamente i test
- Semplificate l'acquisizione, l'elaborazione, l'analisi, il reporting e la condivisione
dei dati in un'unica applicazione software integrata - Facilita l'implementazione plug-and-play
Trova una soluzione di test che si adatti alle esigenze del tuo settore
- Acquista in modo permanente o sottoscrivi un abbonamento per un anno o più, per rispondere alle esigenze di progetti sia a lungo che a breve termine
- Combina vari sistemi in una configurazione distribuita
- Copri un'ampia varietà di applicazioni multifisiche critiche
- Combina sistemi portatili per misurazioni sul campo con front-end di laboratorio ad alto numero di canali
- Trasferisci una grande quantità di dati su lunghe distanze e su più riprese
Ottimizza la precisione di misurazione e la qualità dei dati
- Distorsione armonica limitata
- Corrispondenza di fase estremamente precisa
- Rapporto segnale/rumore e gamma dinamica all'avanguardia
- Dati temporali accuratamente sincronizzati per segnali variabili sia bassi che alti, anche su lunghe distanze o in una configurazione di test distribuita
Esplora il portfolio Simcenter SCADAS
Dai un'occhiata più da vicino alle soluzioni Simcenter SCADAS complete per le tue esigenze di misurazione.