Simcenter

Simcenter SCADAS Lab hardware

Scegli la migliore acquisizione dati di laboratorio ad alte prestazioni per le applicazioni più esigenti, scalabile da 8 a oltre 1.000 canali.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Front view of a LMS Scadas Lab device

Perché scegliere Simcenter SCADAS Lab?

Acquisizione dati di laboratorio ad alte prestazioni
Simcenter SCADAS Lab offre un condizionamento del segnale indipendente dal numero di canali e prestazioni di throughput eccezionali, rendendo la soluzione una scelta eccellente per applicazioni quali test modali ad alto numero di canali, test delle vibrazioni al suolo degli aeromobili, throughput acustico ad alta velocità o test delle turbine. Inoltre, con la mobilità del laboratorio, è possibile connettere direttamente il sistema a Simcenter SCADAS Mobile o Simcenter SCADAS Recorder per ulteriori misurazioni senza creare una nuova configurazione di test.

Una soluzione estensibile per test di laboratorio impegnativi
È possibile collegare facilmente strutture slave aggiuntive a Simcenter SCADAS Lab utilizzando cavi in fibra ottica. Questo tipo di modularità è conveniente per i laboratori di rumore e vibrazioni e consente di configurare un sistema a più strutture per oltre 1.000 canali. È possibile assemblare singole strutture in configurazioni principale-secondaria e farle funzionare come un'unica entità.

Testa in modo sicuro elementi costosi
Con un arresto di emergenza hardware, è possibile estendere qualsiasi sistema Simcenter SCADAS Lab per diventare un frontend per applicazioni di controllo delle vibrazioni. Questo include un'uscita del convertitore digitale-analogico (DAC) a 24 bit effettivi con avvio e spegnimento conici. Prevede un'uscita di stato per scopi di sincronizzazione avanzata e consente di controllare la sicurezza utilizzando l'arresto di emergenza hardware e una funzione di controllo dell'alimentazione.

Community Simcenter SCADAS

Scopri la community di utenti che sta raccogliendo un gran numero di articoli tecnici che rispondono a tutte le tue domande su Simcenter SCADAS. Se non trovi la risposta, pubblica la tua domanda nel forum.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Funzionalità di Simcenter SCADAS Lab