Simcenter

Simcenter SCADAS Mobile hardware

Aumenta la produttività dei test su rumore, vibrazioni, durata e altre applicazioni con un massimo di 216 canali racchiusi in un piccolo telaio portatile per i test mobili.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in
Cambia paese

Dispositivo hardware Simcenter SCADAS Mobile.

Perché scegliere Simcenter SCADAS Mobile?

Un portafoglio completo per tutti i requisiti di test sul campo e di laboratorio
L'hardware Simcenter SCADAS Mobile include vari sistemi per soddisfare tutte le esigenze di test mobili, dai sistemi ultraleggeri ma robusti da 2,5 kg (kg) con un'autonomia nominale della batteria di 2,5 ore, ai sistemi delle dimensioni di un laptop che possono ospitare da otto a 216 canali in un unico telaio.

Realizza un grande configurazione di test sul campo
Simcenter SCADAS Mobile consente di creare una grande configurazione di test sul campo con più telai per estendere le misurazioni mobili a centinaia di canali di input. Tutti i sistemi possono operare in una vera configurazione principale-secondaria con dati completamente sincronizzati e salvati in un unico file di misurazione. L'acquisizione distribuita avviene tramite cablaggio ottico ed è possibile collegare facilmente più fotogrammi in un'unica piattaforma di misurazione.

Test di certificazione dei componenti
Inoltre, qualsiasi sistema Simcenter SCADAS Mobile può essere ampliato per diventare un frontend per applicazioni di controllo delle vibrazioni o test di certificazione di singoli componenti sotto carichi operativi.

Community Simcenter SCADAS

Scopri la community di utenti che sta raccogliendo un gran numero di articoli tecnici che rispondono a tutte le tue domande su Simcenter SCADAS. Se non trovi la risposta, pubblica la tua domanda nel forum.

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Funzionalità di Simcenter SCADAS Mobile