Simcenter Testxpress è un analizzatore di suono, vibrazioni e durata senza compromessi. Combina la facilità d'uso di un analizzatore tradizionale con le prestazioni ad alta velocità e la qualità di un sistema di misurazione avanzato. È la soluzione perfetta per un'ampia gamma di standard ISO in materia di vibrazioni e acustica ed è dotata di un'interfaccia di facile utilizzo. Simcenter Testxpress integra 40 anni di esperienza ingegneristica e fa parte di un portafoglio completo di soluzioni di test e ingegneria scalabili.
Ottimizza la produttività dalla risoluzione dei problemi ai test di certificazione
Simcenter Testxpress è stato progettato per garantire la facilità d'uso e la produttività ottimale per diversi tipi di attività legate alle vibrazioni, all'acustica o alla durata, come la risoluzione dei problemi, il lavoro di verifica, i test mobili o i test di qualificazione e certificazione. Simcenter Testxpress risponde a tutte le esigenze dell'industria, dalla produzione automobilistica agli elettrodomestici, dai componenti per macchinari all'elettronica aziendale. L'interfaccia utente intuitiva è disponibile in diverse lingue e il sistema visualizza tutti i parametri rilevanti. Per i test di certificazione ISO, tutti i controlli e i requisiti degli standard ISO sono codificati nel software, quindi non è necessario preoccuparsi dei dettagli; Basta fare clic su pochi pulsanti per generare il report standardizzato ISO, consentendo anche agli operatori meno esperti di eseguire i test.
Con il layout interattivo dello schermo, gli utenti possono trascinare e rilasciare i dati, aggiungere display e confrontare facilmente le misurazioni. Ciò fornisce una breve curva di apprendimento e un'efficienza ottimale.
Accedi a test più rapidi e diagnosi più semplici
Progettato per una produttività ottimale, Simcenter Testxpress offre la giusta combinazione di funzionalità di acquisizione e analisi. Il sistema mostra i risultati istantanei e salva i dati temporali grezzi per il backup o per un'ulteriore post-elaborazione. Simcenter Testxpress offre un facile accesso a strumenti online avanzati come il filtro, lo smoothing, la media e la combinazione matematica dei canali. In combinazione con soluzioni specifiche per i test di certificazione ISO, fornisce una piattaforma completa per tutte le attività quotidiane e consente di:
- Eseguire la trasformata rapida di Fourier (FFT), l'ordine, l'ottava, le funzioni di conteggio e il throughput in parallelo, visualizzando i risultati in tempo reale sullo schermo.
- Convalidare la qualità dei dati sul posto, diagnosticare i problemi durante le misurazioni
Assicurati lo strumento ideale per la risoluzione dei problemi e i test di certificazione
Simcenter Testxpress offre potenti funzionalità per automatizzare campagne di misurazione specifiche, dalla configurazione della misurazione e dalla post-elaborazione dedicata fino alla generazione del report finale in MS Office, consentendo di:
- Automatizzare le procedure di misurazione dall'acquisizione al report
- Preparare le campagne di misurazione in anticipo e ridurre i tempi di configurazione ed esecuzione
- Utilizzare modelli ISO predefiniti per i test di certificazione
- Bloccare i parametri critici per salvaguardare la qualità e la coerenza dei dati
Dai un'occhiata più da vicino a Simcenter Testxpress
Scopri come Simcenter Testxpress può aiutarti a qualificare il rumore, le vibrazioni e la durata dei tuoi prodotti.