NX Performance Predictorは、設計探索と最適化のプロセスを最大90%高速化できるため、NXを使用した設計者は従来のツールやプロセスよりも迅速に可能な設計オプションを探索できます。NX Performance Predictorは、設計サイクルの初期段階からシミュレーションをサポートします。設計者が簡単なシミュレーションを実施できるため、シミュレーション・エンジニアはより複雑なシミュレーションに専念できます。また、解析はSimcenter 3Dとリンクされているため、部品の詳細なシミュレーションを実施して検証し、製造に備えることができます。
NX Performance Predictorは、作成した部品をリアルタイムでシミュレーションしながら、さまざまな設計や材料のオプションを探索できます。これにより、設計者は最善の決定を下すことができるだけでなく、プロトタイプや物理試験なしでより多くのコンセプトを探索することもできます。