3D没入型環境で設計レビューを進め、モデルと対話して探索します。VRヘッドセットとハンド・コントローラーを利用して、この没入型空間でCADモデルと対話して作業を進め、レビューします。

NX Immersive Explorerの詳細は、ビデオをご覧ください。このアドオン・モジュールは、2023年12月リリース以降のNX CADのValue Based Licensing (トークン・ライセンス) で利用可能です。
3D没入型環境で設計レビューを進め、モデルと対話して探索します。VRヘッドセットとハンド・コントローラーを利用して、この没入型空間でCADモデルと対話して作業を進め、レビューします。


モデルのビジュアル化を強化し、シーンを周囲環境に変えて、設計にコンテキストを追加します。こうした設計環境で作業を進め、あらゆる方向に自由に移動したり、特定の場所に (プラットフォームにも) 瞬間移動したりできます。
没入型の環境で設計ノートを容易に収集し、チームのフィードバックをレビューできます。すべて没入型環境内でマークアップ、注釈、付箋を作成し、設計レビュー中にコメント、入力、リマインダーを取得します。


ハンド・コントローラーを使用して設計を操作し、設計の効率を調査します。効率的なレビューのワークフローを探索し、モデルだけでなく、コンポーネントを掴んだり再配置して、個々の部品とも没入感を持って対話できます。
Assembly Navigatorで作業を進めて対話し、VRモードで没入感を高めます。このシミュレーションされたコントロール表示はアプリケーション内に存在し、コンポーネントを移動、回転、スケーリングする機能を提供します。


アセンブリの断面を任意の方向で表示して、部品の内部配置をレビューします。このユニークな没入型ツールを使用すると、全体設計を明確にしながら、内部の特徴を効果的にビジュアル化して理解することができます。
現在の設計からDMUのスナップショットを即座に取得し、ライブラリに保存します。スナップショットを取得すると、取得時に表示されていたすべてのシーンのデータが復元されるため、設計の反復を文書化したり、チームによるレビュー中にモデルを再検討したりするのに便利です。


従来の2Dモニターを使用して、仮想3D空間でモデルをビジュアル化します。ヘッドセットは必要ありません。ヘッドセットなしで仮想環境に入り、没入型のフルスクリーンでシーンを移動して、設計に関する深い知見を得ることができます。
NX Immersive Explorerモジュールは、Value Based Licensing (トークン・ライセンス) を通じてNX CADですぐに利用可能です。この驚異的なビジュアル忠実度とダイナミックなNXソフトウェアの組み合わせにより、写真精度の仮想世界で、自然な使用感でデジタルツインと対話し、検証することができます。

シーメンスはSonyと提携し、NX™ Immersive Designerソフトウェア専用で使用する没入型エンジニアリングXRヘッドマウント・ディスプレイ (HMD) を開発しました。このHMDは、今年後半に発売予定です。
Sony HMDは、3Dの使用感で対話、コラボレーションできる最も正確で自然な手法を提供します。驚異的なビジュアル忠実度、ソフトウェアとハードウェアのダイナミックな統合により、ユーザーは最もスムーズでシームレスなワークフローと没入型エンジニアリングの使用感で作業を進められます。
Siemens Xceleratorポートフォリオ全体で使用される革新的なツールであるSony HMDは、現実世界とデジタル世界のギャップを埋めることで可能性を増幅させます。