NX CAD for BIMの特徴:
- 設計者が建物を迅速に作成し、文書化できる、高度な3Dパラメトリック設計ツール
- NXを基盤として構築された、複数領域をまたぐ設計ツール – アルゴリズム・モデリング、フリーフォーム、鉄骨構造、MEP (機械、電気、配管)、その他多くの機能を含む
- コンカレント、コラボレーション型の設計環境により、孤立した設計サイロで設計する際に発生するミスを排除

NX CAD for BIMの特徴:
NXに統合されたBIM機能により、初期設計から建設、運用に至るまで、建物のライフサイクル全体に対応する包括的なソリューションを活用できます。 この統合により、コラボレーションが強化して効率が向上し、最終的にはプロジェクトの成果も改善します。
NX CADで利用可能なBIM固有のアドオン・モジュールをご確認ください。詳細は、アドオン・モジュールのファクトシートをご覧ください。
NX CADで建物をすばやく作成します。このモジュールには、建物の構造、グリッドと立面線、屋根、BIMオブジェクト分類を使って作業するためのBIMオブジェクトとフィーチャーのライブラリが含まれています。
この高度な3Dパラメトリック設計ツールを使用して、交差鉄筋や縦鉄筋を持つ鉄筋コンクリート設計の要素をすばやく作成します。
使いやすい構造フレーム・モデリング機能を活用して、構造フレームをより効率的に作成します。フレーム図面アシスタントを使用して、2Dスケルトンを数分で生成します。
ドラッグ&ドロップでレンダリング可能な材料、照明、カメラを使用して、設計レビューやマーケティング用の写真品質の画像を作成し、正確なテクスチャと反射を実現します。
これらのアドオン・モジュールは、NX Design Value Based Licensing (トークン・ライセンス) を使用してNX CADですぐに利用可能です。

会社:Max Bögl Group
開催場所:ノイマルクト, Germany
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge
シーメンスNXソフトウェア内でのBIMコラボレーションは、NXの高度な3D設計機能とBIMワークフローを統合して、設計、エンジニアリング、建設のプロセスを効率化します。
NX CADでのBIMコラボレーション作業の詳細をご覧ください。
2Dおよび3D CAD (コンピューター支援設計) ツールは、アセンブリとコンポーネントを活用して、複数の設計者が、異なるエンジニアリング領域間でコラボレーションできるようにします。CADソフトウェアでは、1つの領域で設計変更が加えられるとすぐに、他領域の設計者も確認できるようになります。例えば、構造鉄骨梁が動かされた場合、HVACシステムの設計者はその通知を自動で受け取り、即座に変更をレビューできます。
BIM (ビルディング・インフォメーション・モデリング) ソフトウェアには、材料や設備など、建物構造の設計モデルで表現される、すべての多様なコンポーネントの情報が含まれています。各BIM領域は通常、専用のBIMソフトウェアを使用し、情報を独自のファイル形式で単一の部品ファイルに保存しています。データを集約するために、各領域のデータはニュートラル・ファイル形式 (IFCなど) で共有されるか、変換されて直接、別のBIMソフトウェア・ツールに入ります。その後、集約されたデータに変更がないかどうか解析され、各領域で必要な設計変更が特定されます。このデータを集約して設計変更解析を行い、各領域に必要な設計変更を文書化するのは、大変な作業です。さらに各領域は、設計全体の最新の表現を使って作業することができないため、エンジニアは古いデータのコンテキストで設計することになり、その結果、クラッシュや干渉の発見が遅れます。


BIMは、建設業界が生産性と効率を改善できる、最も有望なソリューションとして注目されています。BIMは、建物の物理的および機能的特性をデジタルで表現する、複数領域をまたぐ設計手法です。これは、アーキテクト、エンジニア、請負業者、オーナーが、プロジェクトのライフサイクル全体を通して建物やインフラのデジタルモデルを作成、管理、共有できる、コラボレーション型の建設プロジェクト管理アプローチです。
従来BIM業界では、特定のワークフローに多数の異なる個別ソリューションやソフトウェアが使用されてきました。残念ながらこれらのツールは、常に統合・連携しているわけではありません。そのため、建物の側面を統合したり接続したりするときに、プロセスが効率的に進みません。シーメンス、NX、デジタルツインは、建設企業がBIMの目標を達成し、複数領域をまたいでコラボレーションして設計できる、単一の統合型ツールセットを提供することで、この問題を解決します。
BIMソリューションは、下流に伝達すべき情報を含め、すべてのデータを一つの場所で管理します。 デジタルツインを使用すると、物理世界をデジタル空間でモデル化できるため、ループバック・メカニズムが可能になり、必要な調整が提供されて問題の発生が防止されます。一方デジタル・スレッドは、取得した情報をすべてのアプリケーション間に流す役割を果たします。ワークフローごとに異なるアプリケーションを使用している場合でも、NXとTeamcenterを使えば、全員が確実に最新バージョンの設計データを使って作業できるようになります。