機械に対応したNCプログラムを出力
NX CAMから直接アクセスできる1,000以上のマシンキットを備えた、ツールパスによるポスト処理用のクラウドベースのソリューションであるPost Hubを使用して、幅広い工作機械およびコントローラー用のNCプログラムを生成します。
特定の要件に対処するには、ポスト編集用の高度なツールであるポスト・コンフィギュレーターを使用します。
Sinumerikコントローラーの場合、NXは機械加工操作データに基づいて主要なコントローラー設定を自動的に選択します。

NX CAMから直接アクセスできる1,000以上のマシンキットを備えた、ツールパスによるポスト処理用のクラウドベースのソリューションであるPost Hubを使用して、幅広い工作機械およびコントローラー用のNCプログラムを生成します。
特定の要件に対処するには、ポスト編集用の高度なツールであるポスト・コンフィギュレーターを使用します。
Sinumerikコントローラーの場合、NXは機械加工操作データに基づいて主要なコントローラー設定を自動的に選択します。

複数レベルの機能を提供する統合された機械加工シミュレーションでツールパスを検証します。材料除去の検証により、プログラムしながら機械加工操作をチェックして最適化することができます。
Gコード駆動の機械加工シミュレーションでは、NCコード出力から駆動されるモーションが表示されます。部品、取付具、ツーリングを含む機械の3Dモデルが、工作機械の動きに合わせて移動します。

Boost your capabilities by extending your NX X Manufacturing solutions with add-ons using Value Based Licensing, a flexible, scalable and cost-effective way to access a wide range of specialized and advanced capabilities.
Our collection of over 20 add-ons allows you to customize NX X Manufacturing to fit your project’s unique needs. These add-ons offer a wide range of features, from part model preparation and productivity enhancements to specialized machining, simulation, postprocessors and machine kits.

スマート・マシンキット・ソリューションは、NX CAM用の量産可能な工作機械およびポストプロセッサーです。これらはクラウドベースであり、Post Hubから簡単にアクセスできます。


会社:Heiwa Sangyo
業界:自動車 / 輸送機器, 航空宇宙 / 防衛
開催場所:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX
特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。