電気エンジニアが機械エンジニアやソフトウェア・エンジニアと協力して作業できるようにすることで、設計をより迅速かつ高品質に完了し、時間を節約し、産業用電気設計中のエラーを排除します。
統合された環境を使用して、産業用電気設計の中心的なタスクである2D電気回路図の作成を実行します。
2D回路図と中断点の作成、相互参照の表示と使用、カタログ部品の選択、ルールベースのエンジニアリングを活用して産業用電気設計タスクを自動化します。
統合された高速かつ効率的な3Dキャビネット・レイアウト設計のための包括的なツールセットを使用します。
コンポーネントの選択、配置、移動、クリアランスの測定、3D産業用電気設計内の2D回路図への直接アクセスが可能です。
電気エンジニアが機能的なモデルベースの産業用電気設計を作成できるようにします。
機能、位置、製品構造を定義し、オブジェクト間の関係を作成し、オブジェクト間でデータを再利用して組み合わせ、産業用電気設計プロセスを自動化します。
より効率的な作業を設計するためのインプットとして、上流工程のデータにアクセスします。
機械アセンブリ・データ、工場レイアウト、配管および計装図 (P&ID)、スプレッドシート・リストをインポートすることにより、モデル化された形式でデータ入力を組み込むことができます。
完成した産業用電気設計をオートメーション・エンジニアリングに伝達し、機械用のソフトウェアを作成できるようにします。
PLC (プログラマブル・ロジック・コントローラ) のソフトウェアとハードウェアをデータモデルに直接統合し、このデータをプログラムなしでシーメンスのTIAポータル・ソフトウェアに直接エクスポートします。カスタム・レポートとスプレッドシート・データのエクスポートを使用して、サードパーティのパーティのシステム用の信号リストとハードウェア情報を作成します。
設計ルールによる自動化を使用して、参照指定の定義、信号のシンボル名、さらには回路図の作成など、価値のない反復作業を排除します。
エラーを減らし、電気エンジニアが産業用電気設計における価値の創造とイノベーションの推進に集中する時間を増やします。
産業用電気設計が完了したら、生産システムを構築するために必要な情報を製造部門に提供します。
すぐに使用できる標準レポートを使用して、端子図、部品表、ケーブル図などのドキュメントを完成させます。
産業用電気設計を設計テンプレートとして再利用することにより、品質と一貫性を向上させます。
設計のコンテンツを保存し、これを単一のデバイスやシンボルではなく完全な機能として、新しい設計に挿入できます。自動化設計ツールを使用して、PLCソフトウェアに機能を拡張します。
電気工学は、非常に破壊的な進化を遂げました。NXソフトウェアは、図面中心の電気回路図作成から、メカトロニクス・エンジニアリングの統合領域としての電気工学への転換という、破壊的な変化に対処できるよう支援します。