Opcenter

Opcenter Laboratory

Opcenter Laboratoryは、ラボのスループットと品質試験実施の効率性を高める本格的なラボ情報管理システム (LIMS) です。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

ラボ情報管理システム (LIMS) からの品質試験フィードバックに基づいて、実験室で配合処方を調整する研究者

ラボの管理プロセスをシームレスにサポート

Opcenter Laboratoryは、ラボ業務の生産性、効率性、品質保証、データの完全性を向上させます。

品質のループを閉じ、ラボの処理時間を短縮
Opcenter Laboratoryは、アットラインおよびオフラインのサンプリング管理を通じて、配合開発の初期段階から品質を保護し、最高品質のロットのみをリリースします。原材料ロットを生産にリリースする前に、入庫したサンプルを解析します。

サンプル解析のフィードバック時間を短縮
サンプルが到着した瞬間から最終解析結果が利用可能になり、検証され、伝達されるまで、ラボに効率をもたらします。LIMSはフィードバック時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。

RD&LとMESを統合し、クローズドループの品質管理を実現
アットラインおよびオフラインでのサンプル解析を高速化し、製造実行システム (MES) への使用決定の迅速な伝達を可能にします。必要に応じて、品質向上のための是正措置を講じ、ロットを再解析します。完成品をサンプリングし、出荷時の品質を保証します。

ラボの機器を双方向に接続
エラーを回避し、時間を節約します。ラボの機器と直接接続してサンプルIDを共有し、手動でデータを入力することなく解析結果をラボ情報管理システムに登録できます。

機器をより効果的に管理
予定されている、または予定されていないすべての介入のフォローアップを自動的に保証します。Opcenter Laboratoryは、時間内に介入を受けなかった機器からの解析結果を受け入れません。

オペレーター資格管理を使用
すべてのオペレーター資格および更新のフォローアップを確実に行います。資格試験の再受験のタイミングをオペレーターに自動的に通知します。Opcenter Laboratory LIMSは、オペレーター資格が古いオペレーターからの解析結果を受け付けません。

統計的品質管理 (SQC) のパフォーマンスと偏差アラート
解析結果 (およびブランク・サンプル) がウェスタン・エレクトリック・ルールに従って逸脱したときにアラートを受信することにより、スクラップややり直しを回避します。Opcenter Laboratory SQCのコンポーネントは、結果を自動的にフォローアップし、指示があれば逸脱アラートを送信します。

外部ユーザーアクセスを管理
解析結果や解析証明書を直接取得するために、外部ユーザーにLIMSへのアクセスを許可し、より遅い間接的な通信 (例えば電子メール) を排除します。

傾向の視覚化
LIMS解析結果を長期間にわたってグラフィカルに可視化します。Opcenter Labraのトレンドおよびチャート機能は、ポジティブまたはネガティブな進化を簡単に識別するのに役立ちます。

完全なレポートを作成
解析証明書、パフォーマンス・レポート、管理レポートなどをOpcenter Laboratoryから直接作成します。

ラボでテストを行う女性
ユーザー事例ビデオ

デオレオ、オリーブオイル会社

オリーブオイル生産の世界的リーダーは、デジタル化を使用して持続可能性を推進しています。

Multi-Discipline Verification and Validation

Bridge the gap between Design and Verification with one platform – document any verification setup

Validation and verification of prototypes or innovation development against the design specifications in hybrid and discrete industries.

In prototype and design verification often a multitude of scientific disciplines are used for the assessment, from imaging to destructive tests. Combining these disciplines into one single testing and verification solution can help you accelerate the innovation cycles and time to market.

Model any type of verification against specification

The industry agnostic Opcenter Laboratory allows you to model any type of testing set up by configuration only. Verify for example the chemical compositions and quantities against targets and tolerance limits. For the same product define i. e. how many charging cycles should be verified against performance specs.

Combine multiple disciplines in sequence and context

One section of your design verification might combine multiple scientific evaluations and need to be considered as a whole, not just as individual test results. In one Verification Request combine for example CT and microscopic image analysis with electrical analysis and chemical and environmental impact evaluations as well as quality control parameters.

Optimize scheduling of testing rigs and conditions

Use the integrated Opcenter Scheduling solution to optimize the planning and execution of all testing on rigs, in specific rooms/ fields/conditions or with equipment. Gain efficiency by avoiding bottle necks and idle times ensuring cost-efficient and in-time use of resources.

Automatically provide input to DVPR

Automatically create documentation of your verification results. Define how the results are combined in reports or report sections to automatically create input for DVPR (Design Verification Plan Reports) and send to design/engineering teams.

Ensure performance requirements and Quality Control for production

Centralize the design validation and verification documentation in one system that holds the DVPR inputs as well as product performance requirements and will handle the future quality control when going to serial production. Provide a single source of truth for both product development and manufacturing.

Full scale LIMS to ensure Quality Control

Use the Opcenter Laboratory LIMS to ensure your products adhere to defined quality standards while enhancing laboratory operational excellence. The MES integrations allow for seamless Quality Control with automated releases and alert handling.

Expedite LIMS activities with automated lab operations

Optimize lab throughput and release times with streamlined workflows, automatic calculations, equipment integrations and rules for decision-making by the system – minimizing human intervention and error.

Centralize R&D collaboration for faster innovation cycles

Allow your global R&D teams to centrally collaborate and learn from each other by making verification documentation easily searchable. Information about what failed is just as valuable as what worked well to accelerate innovation cycles and avoid double trial and error.

その他のOpcenter RD&L製品を見る

Opcenterに関する知識を深める

カスタマー・サポート

シーメンスは、Opcenterをはじめとするすべての製品について、トップクラスのカスタマー・サポートを提供します。

Opcenterブログ

Opcenterソフトウェアの最新ニュースと重要な情報はブログでご紹介しています。

Opcenterコミュニティ

会話に参加したり、Opcenterソフトウェアに関するあらゆる質問に対する回答を得たりすることができます。