合否判定のための完全なソリューションにアクセス
Simcenter Anovis (音響騒音および振動信号) は、精密で客観的な合否判定を行うための完全なソリューションです。回転機械のEoL (End-of-Line) 試験から、非破壊コンポーネント試験、振動/音響解析による生産機械の監視まで、幅広くサポートしています。
タスクに合わせたモジュール式の品質試験ソリューションを活用
Simcenter AnovisはEoL (End-of-Line) 試験ベンチや生産ラインに簡単に統合することで、製品とプロセスの両方の品質を確保できます。この試験システムは、必要なセンサー、高精度の騒音/ 振動信号記録装置、スマート信号解析、柔軟なテストベンチ制御ソフトウェアを組み合わせたものであり、正確な合否判定のほか、部品が仕様要件に適合し、機械が安全に動作することを示す正式な証明を提供します。
製品またはプロセスの異常を自動的に特定
評価機能の信頼性は、品質保証 (QA) プロセスの一環として知られる標準的な測定システム解析 (MSA) 手法に支えられています。Simcenter Anovisは、革新的な振動/音響ベースの障害検出アルゴリズムに基づき、数秒以内に製品またはプロセスの異常を自動的に特定します。従来型の騒音/振動/ハーシュネス (NVH) 測定機能と自動制限適応を組み合わせることで、以前に発生しなかった欠陥を検出できます。
音響および振動ベースの品質試験におけるシーメンスの専門知識を活用
数十年にわたる業界の専門知識に基づいた実証済みの試験手順は、可能な限り最短のサイクルタイムに最適化されています。この標準化されたシステムは、回転装置のEoL試験から、音響共鳴試験 (ART) 手法による部品非破壊試験、騒音/振動解析を使用した製造装置モニタリングなど、多岐にわたる車載アプリケーションに簡単に適用できます。
自動車の振動騒音 (NVH): EoL (End-of-Line) 試験 - ウェビナー・シリーズ
Simcenter Anovis試験システムの詳細をご覧ください。車載アプリケーションだけでなく、あらゆる種類の産業製品品質試験に対応する完全なソフトウェア/ハードウェア・プラットフォームを提供します。