Simcenter Qsourcesは、駆動点および任意点までの構造および音響伝達の周波数応答関数を測定するための包括的な加振器です。システム・ダイナミクスや音質などの性能評価特性焦点を当てた、周波数応答関数測定の幅広いニーズをカバーします。
幅広いハードウェアとの連携
Simcenter Qsourcesは、小型動電型加振器から点音源音響加振器まで、振動音響加振のためのハードウェアを幅広く提供しています。
再現性の向上
特殊仕様のこの加振器は、手の届きにくい場所に簡単に設置でき、加振器の角度と位置が正確になるように設計されています。再現性とSN比を改善し、対象の周波数範囲で良好な加振レベルを提供します。これにより、構造動特性解析および伝達経路解析への入力として使用する、正確で質の高い周波数応答関数が得られます。
データ収集ハードウェアとの統合
Simcenter Qsources加振ハードウェアは、Simcenter SCADASデータ収集ハードウェアおよびSimcenter Testlab収集・解析ソフトウェアとシームレスに統合できます。この独自の組み合わせにより、試験効率、データ精度、お客様の期待を上回ります。
Simcenter Qsources加振ハードウェアの製品ポートフォリオ
自己支持性と自己整列性を備えながら、最小限の質量負荷を実現します。