フィールド試験とラボ試験のすべての要件に対応する完全なポートフォリオ
Simcenter SCADAS Mobileハードウェアは、バッテリー持続時間2.5時間、超軽量2.5kgの堅牢なシステムから、8~216チャネルを1フレームに搭載可能なラップトップサイズのシステムまで、モバイル試験のニーズを満たす各種システムで構成されています。
現場での大規模な試験をセットアップ
Simcenter SCADAS Mobileを使用すると、複数のフレームを繋ぎ、モバイル測定での入力チャネルを数百にまで拡張できるため、大規模なフィールド試験をセットアップできます。すべてのシステムは、完全に同期されたデータを1つの測定ファイルに保存する真のメイン/セカンダリ構成で実行可能です。また、分散型のデータ収集は光ケーブル経由で行われ、1つの測定プラットフォームに複数のフレームを簡単にデイジー・チェーン接続することができます。
コンポーネント認証試験
さらに任意のSimcenter SCADAS Mobileシステムをフロントエンド・システムに拡張し、振動制御や実稼動条件下での個別コンポーネントの認証試験に活用できます。
Simcenter SCADASコミュニティ
Simcenter SCADASのユーザー・コミュニティに参加すれば、膨大な技術情報の中から疑問に対する答えを得られます。回答が見つからない場合は、フォーラムで質問してください。